SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Klappdeckel mit Bajonettverschluss, Gehäuseunterteil und -oberteil
IP66

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Grau
Best.-Nr. 0440 31
0440 31
77,99 EUR
EAN 4010337440314
VE 1
PS 14
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2025.
Ersetzt voll kompatibel 0440 31

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

Technische Daten

Leitergut
(gilt nur für 4440 31):
starr und flexibel

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Nicht für Hochdruckreiniger geeignet.

Lieferumfang

  • Blanko Beschriftungsschild liegt bei.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads