Aufputz-Gehäuse, komplett mit Abdeckrahmen 1fach für Standard 55 Cremeweiß glänzend
1061 01
19,08
4010337076803
1/10
13
Reinweiß glänzend
1061 03
19,08
4010337076797
1/10
13
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Technische Daten Abmessungen 1fach B 80,8 x H 80,8 x T 61,3 mm 2fach B 151,9 x H 80,8 x T 61,3 mm 3fach B 223,4 x H 80,8 x T 61,3 mm
Lieferumfang Abdeckrahmen, Adapter zur Leitungseinführung und Leitungseinführung für Kanal 15 x 15 mm sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank