An den Funk Technikkontakt können drahtgebundene Sensoren oder Geräte mit entsprechenden Schnittstellen angeschlossen werden.
Integrierter Sabotagekontakt.
Technische Daten
Spannungsversorgung
Batterie:
2 x CR2032
Funkfrequenz
Bereich 1:
868,0 bis 868,6 Mhz
Bereich 2:
868,7 bis 869,2 Mhz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Anschlüsse:
1 x externer potenzialfreier Kontakt (0 Ω)
Umweltklasse:
II
Sicherheitsgrad:
2
Luftfeuchtigkeit:
93 %
Umgebungstemperatur:
-10 °C bis +55 °C
Hinweise
Nur zur Installation in Innenräumen.
Der Montageort hat Einfluss auf die störungsfreie Funktionalität des Funk Technikkontakts (Gebrauchsanleitung beachten).
Lieferumfang
Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Abmessungen in mm
B 30
H 100
T 15
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.