System 3000 Nebenstelleneinsatz 2-Draht

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5408 00
5408 00
34,17 EUR
EAN 4010337048312
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

S3000 Bedienaufs. S3000 Bedienaufs. Pfeile

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Nebenstellenbedienung von Einsätzen mit Nebenstelleneingang aus dem System 3000.
  • Betrieb mit System 3000 Bedienaufsatz.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Leitungslänge zur Hauptstelle:
max. 100 m

Einbautiefe:
24 mm

Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +45 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 540800

RFA, 516 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 540800

IFC, 15 Kb

Laden


Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.396 Kb

Laden


Nebenstelleneinsatz 2-Draht
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5408 00

PDF, 354 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads