System 3000 Raumtemperaturregler-Einsatz mit Fühleranschluss

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5395 00
5395 00
98,31 EUR
EAN 4010337036128
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 07/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Schalten von Elektrofußbodenheizungen und thermischen Stellantrieben.
  • Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunktregelung (Ein/Aus).
  • Eingang zum Umschalten auf Kühlbetrieb.
  • Unterbricht nach 60 Minuten den Heizvorgang (Überhitzungsschutz eines Heizgerätes).
  • Anschluss eines Fernfühlers (Zubehör) möglich.

Kombination mit KNX RF Bedienaufsatz 1fach / 2fach

  • Heizungsaktor 1fach
  • Sensorkanal 1fach bzw. 2fach.
  • Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich.
  • Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich.
  • Temperaturerfassung.
  • Funktionsauswahl des Einsatzes für Raumtemperaturregler:
    Ansteuerung von 230 V-Stellantrieben, Heiz-, Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb, PWM- und 2-Punkt-Regler, absolute und relative Sollwertvorgabe, Wärmebedarfsteuerung inkl. Kaskadierung, Ventilschutzfunktion.
    Nebenstelleingang dient zur Umschaltung zwischen dem Heiz- und Kühlbetrieb.
    Alternativ kann der Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funk-Steuerung von anderen KNX Geräten als Sensor genutzt werden.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
0,1 bis 0,5 W

Schaltstrom:
10 mA bis 16 A

Anschlussleistung:
max. 3600 W

Empfohlene Montagehöhe:
1,50 m

Einbautiefe:
24 mm

Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.396 Kb

Laden


Raumtemperaturregler-Einsatz mit Fühleranschluss
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5395 00

PDF, 255 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads