GSM-Modul

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5204 00
5204 00
259,06 EUR
EAN 4010337018964
VE 1
PS 33
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/21
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Zentrale für das neue Gira Sicherheitssystem Alarm Connect. Einsetzbar im privaten und kleingewerblichen Bereich. Integrierbar in Gira KNX Installationen über Gira X1 oder KNX IP-Router.

Merkmale

Merkmale

  • Saubere Installation durch kabellose Verbindung der Systemkomponenten.
  • Komfortabel zu konfigurieren mit dem Gira Projekt Assistent, GPA.
  • Erlaubt den Fernzugriff (mit geschütztem Datenverkehr) über Internet, Gira S1 und Gira Smart Home App.
  • Bis zu 64 Sytemgeräte verwendbar, für die Bereiche Einbruch-, Glasbruch-, Bewegungs- und Notfallmelder.
  • Alarmfunktionen für Einbruch, Sabotage, Feuer, Panik, Aktivitäts- und Technikmeldungen.
  • GSM-Modul zur Aufnahme einer Mini-SIM-Karte für die Alarmzentrale Connect 5201 00.
  • Zur Fernalarmierung per SMS und Telefon über GSM.

Lieferumfang

  • Eine SIM-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira Sicherheitssystem Alarm Connect
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 1.308 Kb

Laden


Gira Sicherheitssystem Alarm Connect
Gebrauchsanleitungen

Schnellstartanleitung

Best.-Nr. 5201 00

PDF, 1.827 Kb

Laden


GSM-Modul
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Best.-Nr. 5204 00

PDF, 98 Kb

Laden


GSM-Modul
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 5204 00

PDF, 33 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads