Alarmzentrale Connect

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5201 00
5201 00
673,55 EUR
EAN 4010337018940
VE 1
PS 33
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 07/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Zentrale für das neue Gira Sicherheitssystem Alarm Connect. Einsetzbar im privaten und kleingewerblichen Bereich. Integrierbar in Gira KNX Installationen über Gira X1 oder IP-Router für KNX.

Merkmale

Merkmale

  • Saubere Installation durch kabellose Verbindung der Systemkomponenten.
  • Komfortabel zu konfigurieren mit dem Gira Projekt Assistent, GPA.
  • Erlaubt den Fernzugriff (mit geschütztem Datenverkehr) über Internet, Gira S1 und Gira Smart Home App.
  • Bis zu 64 Sytemgeräte verwendbar, für die Bereiche Einbruch-, Glasbruch-, Bewegungs- und Notfallmelder.
  • Alarmfunktionen für Einbruch, Sabotage, Feuer, Panik, Aktivitäts- und Technikmeldungen.

Alarmzentrale Connect

  • Kommuniziert intern mit angeschlossenen Systemgeräten (bis zu 64 Sytemgeräte können integriert werden).
  • Überwacht die störungsfreie Funktion der angeschlossenen Systemgeräte.
  • Leitet Alarme zu angeschlossenen Systemgeräten, wie z. B. einer Sirene und/oder zu Diensten, wie z. B. Fernalarmierung eines Wachdienstes.
  • Erlaubt den Fernzugriff (mit geschütztem Datenverkehr) über Internet, Gira S1 und Gira Smart Home App.
  • Integriertes analoges Telefonwählgerät.
  • Integrierter Sabotageschutz.

Technische Daten

Spannungsversorgung
extern:
AC 230 V, 0,9 A, 50/60 Hz
intern (Akku):
DC 7,2 V, 5,8 Ah

Batterie/Akku
Typ:
PA-LN162L.R001
UN-Nr.:
3481

Elektrischer Ausgang
Gleichspannung:
DC 12 V
je Ausgang:
max. 200 mA

Funkfrequenz
Bereich 1:
868,0 bis 868,6 Mhz
Bereich 2:
868,7 bis 869,2 Mhz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Anschlüsse
LAN:
RJ45
Telefon:
analog über Klemmen
Input/Output:
2 x Klemmen f. Eingänge,
2 x Klemmen f. Ausgänge

Montagehöhe:
2 m

Umweltklasse:
II

Sicherheitsgrad:
2

Luftfeuchtigkeit:
93 %

Umgebungstemperatur:
-10 °C bis +55 °C

Gewicht:
ca. 950 g (inkl. Akku)

Hinweise

  • Erfüllt die Norm EN 50131 Klasse 2.
  • Nur zur Installation in Innenräumen unter Berücksichtigung der erforderlichen klimatischen Bedingungen.

Lieferumfang

  • Der Akku 5290 00 zur Ausfallsicherheit ist im Lieferumfang enthalten.
  • Entriegelungswerkzeug ist im Lieferumfang enthalten.
  • Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

B 285 H 170 T 30

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Alarmzentrale Connect
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Best.-Nr. 5201 00

PDF, 304 Kb

Laden


Alarmzentrale Connect
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Best.-Nr. 5201 00

PDF, 3.070 Kb

Laden


Alarmzentrale Connect
Produktdatenbank

ab ETS5

Best.-Nr. 5201 00

ZIP, 100 Kb

Laden


Alarmzentrale Connect
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 5201 00

PDF, 71 Kb

Laden


Gira Projekt Assistent (GPA)
Software

Projektierungssoftware V4.7 für den Gira L1, den Gira X1, den Gira S1, den Gira G1, die TKS-IP Datenschnittstelle und das Sicherheitssystem Alarm Connect.

Best.-Nr.

ZIP, 760.188 Kb

Laden


Gira Sicherheitssystem Alarm Connect
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 1.308 Kb

Laden


Gira Sicherheitssystem Alarm Connect
Gebrauchsanleitungen

Schnellstartanleitung

Best.-Nr. 5201 00

PDF, 1.827 Kb

Laden


Gira Sicherheitssystem Alarm Connect
Zertifikate

Lizenztext

Best.-Nr. 5201 00

PDF, 2.025 Kb

Laden


Sicherheitssystem Alarm Connect Firmware-Update
Software

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab V 4.5 benötigt.

Best.-Nr. 5201 00

ZIP, 31.650 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads