Präsenzmelder zur Anwesenheitsüberwachung (Betriebsart: Präsenzmelder), zur Bewegungserkennung (Betriebsart: Deckenwächter) oder zur Überwachung durch Meldetelegramme (Betriebsart: Melder) in Innenräumen oder Außenbereichen. Durch das dezente Design, die besonders flache Bauweise und das flexible Montagekonzept eignen sich die Präsenzmelder Mini gut für Objekte mit hohem architektonischen Anspruch.
Merkmale
Merkmale
Extrem flacher Einbau.
Klemmmontage an abgehangenen Decken.
Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose nach DIN 49073 mittels optionalem Zubehör.
Aufputz-Montage in Aufputz-Gerätedose (optionales Zubehör).
Schutzart IP44 ermöglicht Montage im Außenbereich bzw. in Feuchträumen.
Mit Farbe überstreichbarer Designring ermöglicht die farbliche Anpassung an die Wand oder die Decke.
Nach Entfernen des Designrings sind alle Bedienelemente (z. B. Programmiertaste) des Geräts bequem von vorne erreichbar. Dadurch ist kein Ausbau bei nachträglicher Justierung oder Programmierung über die ETS notwendig.
Deckeneinbaugerät mit integrierter KNX Busankopplung.
PIR-Sensorik: drei Sensoren, integrierter Helligkeitssensor.
Empfindlichkeit der Bewegungserfassung über Einsteller manuell einstellbar.
Empfindlichkeit über ETS konfigurierbar.
Empfindlichkeitseinsteller am Gerät über Software deaktivierbar.
Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest).
Handbetätigung über Tastsensor (separates Kommunikationsobjekt).
Abschalthelligkeit (bei Präsenzmelder) über Teach-In.
Messung der Zeitspanne nach letzter Bewegung.
Technische Daten
KNX Medium:
TP256
Montagehöhe:
2,20 m bis 5 m
Erfassungswinkel:
360°
Montagehöhe 3 m
Erfassungsbereich:
Ø ca. 12 m
Helligkeitssensor
Messbereich:
10 bis 2000 lx
Erfassungsbereich:
5 m Ø
Aufbauhöhe auf Decke
Designring:
1,25 mm
inkl. Linse:
4,8 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
10 bis 100 % (keine Betauung)
Schutzart:
IP44
Schutzklasse:
III
Anschluss KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Einbautiefe:
34 mm
Hinweise
Der Präsenzmelder Mini ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet.
Nachfolgeartikel: 2221530
Lieferumfang
Designring klein im Lieferumfang enthalten.
Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
Abmessungen in mm
Deckenausschnitt:
44
-
Abmessungen (inkl. Designring klein):
53,5
38
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.