Erweiterungskabelsatz

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 1129 00
1129 00
28,51 EUR
EAN 4010337009146
VE 1
PS 26
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/21
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 10/2022.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Erweiterungskabelsatz zum Anschluss eines zweiten Bleigelakkus an die Spannungsversorgung 640 mA unterbrechungsfrei.
  • Austauschbare Sicherung im Kabelsatz enthalten.

Technische Daten

Länge der Anschlussleitung:
2 m

Sicherung:
T 6,3 H 250 V

Lieferumfang

  • In dem Erweiterungskabelsatz ist eine austauschbare Sicherung integriert.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Spannungsversorgung 640 mA unterbrechungsfrei
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 1079 00

PDF, 372 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads