Spannungsversorgung:
über Flachbandkabel, 10-polig
Ruhezustand und Heizung:
1,36 W
Aktivzustand Nacht:
3,32 W
Auflösung:
Full HD 1920 x 1080P, 16:9, bei 2 MP
Sichtbarer Erfassungsbereich:
126° vertikal, 67° horizontal
Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +50 °C
Abmessungen in mm:
B 106,5 x H 106,5 x T 28,7