Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1b mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus)
System 55

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 4422 01
4422 01
22,08 EUR
EAN 4010337092308
VE 1/5
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 4422 03
4422 03
22,08 EUR
EAN 4010337092322
VE 1/5
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 4422 27
4422 27
22,08 EUR
EAN 4010337092346
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 4422 28
4422 28
23,37 EUR
EAN 4010337092353
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 4422 26
4422 26
28,06 EUR
EAN 4010337092339
VE 1/5
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 4422 005
4422 005
28,06 EUR
EAN 4010337092292
VE 1/5
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 4422 015
4422 015
28,06 EUR
EAN 4010337092315
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersetzt voll kompatibel 0422 ..

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe:
29 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads