Ausgangsspannung:
DC 3,3 V SELV
Ausgangsstrom pro Kanal:
3,3 mA
Länge Leitungssatz:
25 cm, verlängerbar auf max. 10 m
Umgebungstemperatur:
-5°C bis +45°C
Abmessungen (LxBxH):
43,5 x 35,5 x 15,4 mm
Stromaufnahme KNX:
4 bis 12 mA
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Eingangsleitung:
2x Leitungssatz 5-adrig