SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus)
System 55

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 4462 01
4462 01
14,77 EUR
EAN 4010337093367
VE 1/5
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 4462 03
4462 03
14,77 EUR
EAN 4010337093381
VE 1/5
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 4462 27
4462 27
14,77 EUR
EAN 4010337093404
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 4462 28
4462 28
16,07 EUR
EAN 4010337093411
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 4462 26
4462 26
20,78 EUR
EAN 4010337093398
VE 1/5
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 4462 005
4462 005
20,78 EUR
EAN 4010337093350
VE 1/5
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 4462 015
4462 015
20,78 EUR
EAN 4010337093374
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersetzt voll kompatibel 0462 ..

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe:
29 mm

Leitergut:
starr und flexibel

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur
erhöhter Berührungsschutz:
0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Lieferumfang

  • Beschriftungsschild "EDV" ist beigefügt.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads