Schaltaktor 6fach 16 A / Jalousieaktor 3fach 16 A Standard für Gira One und KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 5023 00
5023 00
284,18 EUR
EAN 4010337061106
VE 1
PS 66
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Alternative Beschreibung

Optionales Zubehör

Je nach Parametrierung kann der Aktor als Schaltaktor oder als Jalousieaktor eingesetzt werden. Auch Mischformen aus Schalt- und Jalousieaktor sind möglich. Für die Funktion Jalousieaktor werden zwei benachbarte Relaisausgänge zu einem Jalousieausgang zusammengefasst.

Merkmale

Merkmale

  • Aktor zum Schalten von Verbrauchern oder zur Steuerung von Jalousie-, Rollladen-, Markisen-, Dachfensterbetrieb.
  • Im Jalousiebetrieb werden jeweils die nebeneinanderliegenden Ausgänge (A1/A2, A3/A4...) zu einem Jalousieausgang zusammengefasst.
  • Mischbetrieb an einem Aktor (bspw. A1 und A2 Jalousie, A3 und A4 Jalousie, A5 Schalten, A6 Schalten...) möglich.
  • Handbedienung der Ausgänge.
  • Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab Version 5.0.
  • Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.

Beschattungs- und Lüftungsfunktion

  • Steuerung von Lamellenjalousien, Rollläden, Markisen, Dachfenstern oder Dachkuppeln.
  • Fahrzeiten optional einstellbar.
  • Sonnenschutzfunktion mit Behang- oder Lamellenpositionen zu Beginn oder am Ende der Funktion für jeden Ausgang einstellbar.
  • Einstellen der Verzögerungszeit zu Beginn oder am Ende des Sonnenscheins.
  • Tuchstraffung bei Markisen.
  • Bei aktivem Windalarm z. B. mit einer konventionellen Wetterstation mit potenzialfreien Relaisausgängen für Windalarm, fahren die Jalousien hoch und werden automatisch gesperrt. Der Status des Binäreingangs wird zyklisch überwacht.
  • Bei aktivem Regenalarm z. B. mit einer konventionellen Wetterstation mit potenzialfreien Relaisausgängen für Regenalarm, fahren Dachfenster oder Dachkuppeln sofort zu und sind automatisch gesperrt. Der Status des Binäreingangs wird zyklisch überwacht.
  • Bei aktivem Frostalarm z. B. mit einer konventionellen Wetterstation mit potenzialfreien Relaisausgängen für Frostalarm, werden aktive Fahrten von Rollladen zum Schutz des Rollladenmotors gestoppt und gesperrt. Der Status des Binäreingangs wird zyklisch überwacht.
  • Türkontaktabfrage und Visualisierung in der Smart Home App: Eine geöffnete Tür führt zum Hochfahren und Sperren der Jalousie oder der Rollläden.

Schaltfunktionen

  • Schließer- oder Öffnerbetrieb.
  • Einstellen einer Ein- oder Ausschaltverzögerung.
  • Treppenhausfunktion, es kann zusätzlich eine Vorwarnzeit eingestellt werden.
  • Parametrierung als Schaltfunktion für z. B. Licht oder Steckdosen, als Garagentorfunktion oder Türöffnerfunktion.
  • Garagentorfunktion: Die Zeit für das Schließen des Relais ist parametrierbar.
  • Türöffnerfunktion: Die Zeit für das Schließen des Relais ist parametrierbar.

Technische Daten

Gira One Medium:
Twisted-Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

Prüfspannung:
4 kV (KNX/EIB Busleitung)

Nennspannung:
DC 21 bis 32 V SELV

Schaltvermögen:
AC 250 V, 16 A / AC1

Maximaler Einschaltstrom:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Strombelastbarkeit benachbarter Ausgänge:
Summe 20 A

Anschlussleistung
Ohmsche Last:
3000 W
Kapazitive Last:
16 A, max. 140 µF
Motoren (Jalousie oder Lüfter):
1380 W
Glühlampen:
2300 W
HV-Halogen:
2500 W
HV-LED-Lampen:
typ. 400 W
gewickelter Trafo:
1200 VA
Tronic Trafo:
1500 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
1000 VA
Leuchtstofflampen,
Duo-Schaltung:
2300 VA
Leuchtstofflampen, parallelkompensiert:
1160 VA
Quecksilberdampflampen unkompensiert:
1000 W
Quecksilberdampflampen parallelkompensiert:
1160 W

Anschlüsse
Gira One Bus:
Anschluss- und Abzweigklemme
Last:
Schraubklemmen (max. 4 mm² oder 2 x 2,5 mm²)

Stromaufnahme
Gira One Bus:
4 bis 18 mA

Hinweise

  • Montage auf DIN-Hutschiene.
  • Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA)

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 4

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira One
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 53.552 Kb

Laden


Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Standard für Gira One
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5023 00
5028 00
5030 00

PDF, 705 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads