LED-Beleuchtungselement 230 V~ für SCHUKO-Steckdosen mit Kontrolllicht
alte Steckdosengeneration

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Blau, 1,8 mA
Best.-Nr. 0497 12
0497 12
16,51 EUR
EAN 4010337497127
VE 1/5
PS 01
Rot, 1,14 mA
Best.-Nr. 0497 13
0497 13
16,51 EUR
EAN 4010337497134
VE 1/5
PS 01
LED Weiß, 0,5 mA
Best.-Nr. 0497 19
0497 19
16,51 EUR
EAN 4010337881810
VE 1/5
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Ersatzteil für 0452 xx und 2763 xx.
  • Die Beleuchtungselemente sind ausschließlich als Ersatzteil für die alte SCHUKO-Generation kompatibel.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads
Home Unterputz-Einsätze, Zubehör Beleuchtungselemente LED-Beleuchtungselement 230 V~ für SCHUKO-Steckdosen mit Kontrolllicht alte Steckdosengeneration