Dimmaktor 1fach 200 W mit Binäreingang 3fach für Gira One und KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Unterputz
Best.-Nr. 5065 00
5065 00
183,33 EUR
EAN 4010337099260
VE 1/5
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Alternative Beschreibung

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

    Funktion im Gira One System

    • Aktor zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, dimmbaren HV-LED-Lampen, dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen, dimmbaren induktiven Trafos mit
      NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen, dimmbaren elektronischen Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen.
    • 3 Binäreingänge zum Anschluss von konventionellen Schaltern, Tastern, und Bewegungsmeldern mit potenzialfreien Kontakten.
    • Die Eingänge dienen der Ansteuerung von Gira One Aktoren oder zur Erfassung von Statusinformationen.
    • Automatische oder manuelle Auswahl des zur Last passenden Dimmprinzips.
    • Leerlauf-, kurzschluss- und übertemperatursicher.
    • Leistungserweiterung durch Leistungszusätze.
    • Anschluss eines externen Temperatursfühlers am Eingang 3 möglich.
    • Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab Version 5.0.
    • Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.

    Dimmausgänge

    • Minimal- und Maximalhelligkeit einstellbar.
    • Einschalten auf letzten Helligkeitswert oder fest eingestellte Einschalthelligkeit.
    • Einstellen einer Ein- oder Ausschaltverzögerung.
    • Treppenhausfunktion, es kann optional eine Vorwarnzeit und eine Vorwarnhelligkeit eingestellt werden.

    Binäreingänge

    • Ein- oder Zweiflächenbedienung für Wipptaster konfigurierbar.
    • Anschluss von Wipptaster die mit der Funktion zum Schalten, Dimmen, Beschattung und Lüftung, Szeneaufruf, Treppenhaus (Bewegungsmelder), Etagenruf, Garagentor und Türöffner parametriert werden.
    • Anschluss von Bewegungs- und Präsenzmeldern mit potenzialfreien Relaisausgängen.
    • Komfortable Gruppensteuerung von Schalt-, Dimm-, Beschattungs- sowie Lüftungsverbrauchern.
    • Schaltkontaktauswertung von Wind-, Frost-, Helligkeits- oder Regensensoren mit potenzialfreien Relaiskontakten möglich, um Beschattungs- und Lüftungsverbraucher vor Umwelteinflüssen zu schützen.
    • Fensterkontaktabfrage und Visualisierung in der Smart Home App: Ein geöffnetes Fenster führt nach Ablauf von 5 Minuten zum Heizbetriebsmodus Frostschutz.
    • Türkontaktabfrage und Visualisierung in der Smart Home App: Eine geöffnete Tür führt zum Hochfahren und Sperren der Jalousie oder Rollladen.
    • Abfrage einer Heizen/Kühlen-Umschaltung an einer Wärmepumpe, um die aktuelle Betriebsart (Heizen oder Kühlen) an Heizungsregler weiterleiten zu können.
    • Schaltkontaktanzeige zur Darstellung eines Kontaktzustands in der Smart Home App.
    • Konfigurierbare Schalteingänge, die unabhängig parametrierbar werden können.
    • Erfassen und Abgleich von Temperaturwerten über Fernfühler (siehe Zubehör) an Eingang 3.

    Funktion im Gira KNX System

    • Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, dimmbaren HV-LED-Lampen, dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen, dimmbaren induktiven Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen, dimmbaren elektronischen Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen.
    • Automatische oder manuelle Auswahl des zur Last passenden Dimmprinzips.
    • Leerlauf-, kurzschluss- und übertemperatursicher.
    • Bis zu 8 unabhängige Logikfunktionen zur Realisierung einfache oder komplexer logischer Operationen.
    • Aktiv sendende Rück- oder Statusmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang global verzögern.

    Dimmausgänge

    • Vorgabe der Lastart und Festlegung des Dimmprinzips möglich: Universal (mit automatischem Einmessvorgang), elektronischer Trafo (kapazitiv / Phasenabschnitt), konventioneller Trafo (induktiv / Phasenanschnitt), LED (Phasenanschnitt) bzw. LED (Phasenabschnitt).
    • Dimmkennline zur Anpassung auf die angeschlossene Last im Zeitbereich und Wertebereich konfigurierbar.
    • Einstellung des dimmbaren Bereichs möglich (Einschalthelligkeit, Grundhelligkeit; alternativ: untere Dimmgrenze und obere Dimmgrenze).
    • Verhalten beim Empfang eines absoluten Helligkeitswerts einstellbar (andimmen, anspringen, Fading).
    • Verhalten beim relativen Hochdimmen im ausgeschalteten Zustand einstellbar (Kanal einschalten, keine Reaktion).
    • Zentrale Steuerungsfunktion über bis zu 6 Schaltobjekte, 6 Dimmobjekte und 6 Wertobjekte und Sammelrückmeldung.
    • Rückmeldung Schalten: Aktive (bei Änderung oder zyklisch auf den Bus sendend) oder passive (Objekt auslesbar) Rückmeldefunktion.
    • Rückmeldung Helligkeitswert: Aktive (bei Änderung oder zyklisch auf den Bus sendend) oder passive (Objekt auslesbar) Rückmeldefunktion.
    • Für aktive Rückmeldeobjekte ist die Art der Aktualisierung einstellbar (bei Änderung des Eingangsobjektes oder bei Änderung des Rückmeldewertes). Somit ist eine Anpassung an Visualisierungen individuell möglich.
    • Rückmeldungen für Kurzschluss, Überlast/Netzspannungsausfall und Lastart (KNX konform und erweitert).
    • Reaktion bei Busspannungsausfall-/wiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang einstellbar.
    • Logische Verknüpfungsfunktion für den Ausgang.
    • Sperrfunktion oder alternativ Zwangsstellungsfunktion parametrierbar.
    • Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung).
    • Treppenlichtfunktion mit Vorwarnfunktion durch zeitgesteuertes Reduzieren der Beleuchtung oder Aktivierung einer Permanentbeleuchtung.
    • Treppenhausfunktion mit Zeitverlängerung oder variabler Treppenhauszeitvergabe über Kommunikationsobjekt.
    • Soft-EIN-Funktion und Soft-AUS-Funktion einstellbar.
    • Automatisches Ausschalten bei Helligkeitswert < X % einstellbar (mit individueller Verzögerungszeit).
    • Einbeziehung in Lichtszenen möglich: Bis zu 64 interne Szenen sind parametrierbar.
    • Verzögerungszeit bei Szenenabruf konfigurierbar.
    • Dimmverhalten bei Aufruf einer neuen Szene einstellbar (anspringen, andimmen, Fading).
    • Visuelle Rückmeldung beim Speichern einer Szene.
    • Erweiterter Szenenabruf.
    • Betriebsstundenzähler aktivierbar.
    • Betriebsstundenzähler als Vorwärtszähler (mit optionalem Grenzwert) oder Rückwärtszähler (mit optionalem Startwert).

    Technische Daten

    Nennspannung:
    DC 21 bis 32 V SELV

    Gira One Medium:
    Twisted-Pair (TP),
    YCYM 2 x 2 x 0,8

    Prüfspannung:
    4 kV (KNX/EIB Busleitung)

    Anschlüsse
    Gira One Bus:
    Anschlussklemmen an Steuerleitung
    Eingänge:
    Anschlussklemmen an Steuerleitung
    Last:
    Schraubklemmen

    Anschlussquerschnitt:
    max. 4 mm²

    Eingänge
    Anzahl:
    3

    Eingangsart:
    potentialfrei

    Abfragespannung
    Nebenstelleneingänge:
    ca. 5 V

    Gesamtlänge
    Nebenstellenleitung:
    max. 10 m

    Max. Anschlussleistung
    Glühlampen:
    20 bis 230 W
    HV-Halogen:
    20 bis 230 W
    gewickelter Trafo:
    20 bis 210 VA
    Tronic-Trafo:
    20 bis 230 W
    gewickelter Trafo mit NV-LED:
    20 bis 100 VA
    elektronischer Trafo mit NV-LED:
    typ. 20 bis 200 W
    HV-LED-Lampen:
    typ. 1 bis 200 W

    Umgebungstemperatur:
    -5 °C bis +45 °C

    Hinweise

    • Die maximale Anschlussleistung ist abhängig von der gewählten Betriebsart (Phasenan- oder Phasenabschnitt). Nähere Angaben finden Sie in der Gebrauchsanleitung.
    • Leistungsreduzierung bei Einbau in
      Holz- oder Trockenbauwand -15%
      Mehrfachkombinationen -20%.
    • Leistungserweiterung durch Gira Leistungszusätze.
    • Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA)
    • Auslieferungszustand: Bedienung des Dimmausgangs über Eingang 1 (Heller) und Eingang 2 (Dunkler) möglich.

    Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

    In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

    Zur Media-Datenbank

    Download


    Datenblatt

    PDF

    Laden


    Ausschreibungstexte

    TXT

    Laden


    Dimmaktor 1fach 200 W mit Binäreingang 3fach für Gira One
    Gebrauchsanleitungen

    Gebrauchsanleitung.

    Best.-Nr. 5065 00

    PDF, 919 Kb

    Laden


    Dimmaktor 1fach 200 W mit Binäreingang 3fach für KNX
    Gebrauchsanleitungen

    Gebrauchsanleitung.

    Best.-Nr. 5065 00

    PDF, 884 Kb

    Laden


    Dimmaktor 1fach 200 W mit Binäreingang 3fach für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Best.-Nr. 5065 00

    PDF, 5.201 Kb

    Laden


    Dimmaktor 1fach 200 W mit Binäreingang 3fach für KNX
    Produktdatenbank

    ab ETS5.7.3

    Best.-Nr. 5065 00

    ZIP, 1.770 Kb

    Laden


    Gira One
    Fibeln / Systemgrundlagen

    Systemgrundlagen

    Best.-Nr.

    PDF, 54.802 Kb

    Laden


    PSTI Statement of Compliance

    Best.-Nr.

    PDF, 282 Kb

    Laden


    Bestellinfo Merkmale Downloads
    Home Gira One und KNX Gira One und KNX: Binäreingänge Dimmaktor 1fach 200 W mit Binäreingang 3fach für Gira One und KNX