System 3000 Universal-LED-Dimmer REG

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 2365 00
2365 00
218,65 EUR
EAN 4010337031376
VE 1
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen.
  • Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen.
  • Bedienung erfolgt über mechanischen Taster (Schließer), System 3000 Nebenstelle 2- oder 3-Draht, oder System 2000 Nebenstelle 2-Draht.
  • Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips (Phasenan- oder Phasenabschnitt).
  • Anzeige der eingestellten Betriebsart mittels LED.
  • Lampenschonendes Einschalten.
  • Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar (mit System 2000 und 3000 Nebenstelle möglich).
  • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
  • Minimalhelligkeit einstellbar.
  • Elektronischer Kurzschlussschutz.
  • Elektronischer Übertemperaturschutz.
  • Betrieb mit Neutralleiteranschluss.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
0,3 W

Anschlussleistung bei 45 °C
HV-LED-Lampen (Phasenanschnitt):
typ. 3 bis 100 W
HV-LED-Lampen (Phasenabschnitt):
typ. 3 bis 400 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 3 bis 100 W
Glühlampen:
20 bis 420 W
HV-Halogen:
20 bis 420 W
Tronic-Trafos:
20 bis 420 W
elektronischer Trafo mit NV-LED (Phasenanschnitt):
typ. 20 bis 100 W
elektronischer Trafo mit NV-LED (Phasenabschnitt):
typ. 20 bis 200 W
gewickelter Trafo:
20 bis 420 VA
gewickelter Trafo mit NV-LED:
typ. 20 bis 100 VA

Nebenstellen
unbeleuchtete mechanische Taster:
unbegrenzt
Nebenstelleneinsatz 2-Draht:
unbegrenzt
Nebenstelleneinsatz 3-Draht:
max. 10

Leitungslänge
Last:
max. 100 m
Nebenstelle:
max. 100 m

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Bei höherer Umgebungstemperatur als 45 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 2

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 236500

RFA, 476 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 236500

IFC, 28 Kb

Laden


Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.396 Kb

Laden


Universal-LED-Dimmer
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2365 00

PDF, 435 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads