Sensotec LED ohne Fernbedienung

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 2378 01
2378 01
237,56 EUR
EAN 4010337014522
VE 1
PS 02
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2378 03
2378 03
237,56 EUR
EAN 4010337014539
VE 1
PS 02
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 2378 27
2378 27
237,56 EUR
EAN 4010337014553
VE 1
PS 02
Anthrazit
Best.-Nr. 2378 28
2378 28
241,92 EUR
EAN 4010337014560
VE 1
PS 02
Farbe Alu
Best.-Nr. 2378 26
2378 26
244,82 EUR
EAN 4010337014546
VE 1
PS 02
Schwarz matt
Best.-Nr. 2378 005
2378 005
244,82 EUR
EAN 4010337037729
VE 1
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Die Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirmende Materialien erfolgen. So könnten z. B. Toilettenanlagen mit einem einzigen Sensotec abgedeckt werden.

Merkmale

Merkmale

  • Berührungsloses Schalten verhindert Verschmutzung. Eine Kontaminierung durch Viren und Bakterien durch Benutzende wird dadurch ausgeschlossen.
  • Die Erfassung im Nah- und Fernbereich ist Abhängig von der Reflexionsfläche, der Geschwindigkeit und Art des Objekts (Person, Tier, Gegenstand usw.).
  • Metallrahmen beeinflussen den Erfassungsbereich.
  • Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Nebenstellen.
  • Nebenstellenbedienung mit Wipptaster.
  • Benötigt eine IR-Fernbedienung zur Inbetriebnahme und Einstellen verschiedener Funktionen.
  • Individueller Helligkeitswert und Nachlaufzeit möglich (Teach-Funktion).
  • Empfindlichkeit der Fernerfassung ist einstellbar.
  • Montage in tiefe Gerätedose.
  • Erfüllt die Vorgaben der Richtlinie VDI / VDE 6008 Blatt 3.
  • Der Sensotec LED ist ein aktiver Bewegungsmelder. Er erfasst temperaturunabhängig Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die LED-Orientierungsleuchte, abhängig von der Umgebungshelligkeit, ein.
  • Bewegung im Nahbereich schaltet z. B. die Raumbeleuchtung ein.
  • Einschalthelligkeit der LED-Orientierungsleuchte einstellbar.

Technische Daten

Spannungsversorgung:
AC 230/240 V~

Netzfrequenz:
50/60 Hz

Umgebungstemperatur:
0 °C bis 50 °C

Montagehöhe:
1,10 m

Erfassungsbereich nach vorne
Nahbereich:
ca. 5 cm
Fernbereich:
ca. 6 m

Reichweite zu jeder Seite
Fernbereich:
ca. 2 m

Helligkeit:
10 bis 1000 lx

Nachlaufzeit:
1 s bis 60 min

Anschluss Schraubklemmen
Eindrähtig:
1,5 bis 2,5 mm²
feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5 bis 2,5 mm²

Anschlussleistung
Glühlampen:
400 W
HV-Halogen:
400 W
Tronic-Trafo:
400 W
LED-Lampen:
100 W

Einbautiefe:
33 mm

Hinweise

  • Zur Inbetriebnahme und zum Einstellen verschiedener Funktionen ist eine IR-Fernbedienung erforderlich.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira Sensotec und Sensotec LED
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Sensotec LED
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2368 ..
2378 ..

PDF, 1.359 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads