Batteriebetriebener Funkstellantrieb zur Steuerung von Heizungsventilen über KNX RF Multi.
Installation an Heizkörpern in Innenräumen.
Kompatibel für Heizungsventile mit M30 x 1,5 mm Anschlussgewinde ohne Adapter.
Für Danfoss RA/RAV/RAVL sind passende Adapter mit Schraube und Mutter sowie ein Pin (nur für RAV) beigelegt, welche zwischen Heizungsventil und Heizkörperthermostat montiert werden.
Gruppierung von Stellantrieben innerhalb eines Raumes möglich, zur optimalen Regelung von mehrere Radiatoren.
Interner Temperatursensor.
Integrierter Heizungsregler für absolute und relative Heizungsregelung.
Vor-Ort-Bedienung (parametrierbar) für Solltemperaturverstellung, Boot-Funktion und Komfortverlängerung.
Display zur Anzeige der Solltemperatur sowie Diagnose.
Szenennebenstelle für 16 Szenen zur Betriebsmodusverstellung mit Speicherfunktion.
Stör- und Fehlermeldungen zur Diagnose werden direkt am Gerät oder/und per KNX Telegramm ausgegeben.
Anzeige des Batteriestatus über den KNX Bus.
Für Wartungsarbeiten kann der Stellantrieb auf die Stellgröße 0 oder 100 % über die Funktion Servicebetrieb gefahren werden.
Unterstützt KNX Data Secure Kommunikation.
Unterstützt KNX Long Frames.
Vollständig update und upgradefähig über KNX RF.
Funkreichweite typisch 100 m im Freifeld.
Nennspannung: 2 x Batterie AA.
Batterielebensdauer typischerweise zwei Heizperioden.
Technische Daten
Betriebsspannung:
2 × 1,5 V (DC), AA/LR6
Umgebungstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Wassertemperatur Heizung:
0 °C bis +80 °C
Regelbereich:
5 °C bis +30 °C
Stellkraft:
max. 120 N
Abmessungen in mm:
B53 H70 T85
Anschlussgewinde:
M30 × 1,5 mm
KNX Medium:
KNX RF Multi
Inbetriebnahme-Modus:
S-Mode
ETS-Version:
ab ETS6.2
Funkfrequenzen:
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHZ
Sendeleistung:
max. 25 mW
Empfängerkategorie:
2 (nach DIN EN 300220)
Hinweise
Für die Integration in ein kabelgebundenes KNX System wird ein RF Multi/TP Medienkoppler für KNX benötigt.
Lieferumfang
2x Batterie (AA). Lebensdauer typischerweise zwei Heizperioden
Adapterset (Kunststoffadapter Danfoss RA, RAV, RAVL und Schraube mit Mutter).
Secure Card mit Daten für KNX Secure.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.