Neu

Windsensor Kompakt

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Weiß
Best.-Nr. 0911 02
0911 02
EUR
EAN 4010337136064
VE 1
PS 03
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit. Lieferbar ab 06/2026.

Merkmale

Merkmale

  • Kompakter Windsensor für Wand- und Mast-Montage.
  • Potentialfreier Relais-Ausgang bis 6 A (µ).
  • Für Windstärken von 3 bis 10 bft (4 bis 25 m/s).
  • Sicherheitsüberwachung: Windalarm wenn 48 Stunden kein Wind detektiert wird.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Schaltstrom:
max. 6 A (µ)

Montage:
Wand- und Mastbefestigung

Schutzart:
IP 44

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +55 °C

Gewicht ca.:
260 g

Abmessungen in mm

B 115 H 105 T 225

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads