Neu

RF Multi Datenschnittstelle für KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5121 00
5121 00
244,77 EUR
EAN 4010337133261
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Merkmale

Merkmale

  • Das Gerät dient als Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation zwischen PC und KNX Anlage über KNX RF (Funk).
  • Es werden die Funkstandards KNX RF Ready und KNX RF Multi unterstützt.
  • Die Verbindung zum Computer erfolgt über einen USB-Steckplatz (USB 2.0 Typ A).
  • Mithilfe des USB-Sticks kann die Adressierung, Programmierung und Diagnose der KNX Geräte durch die Inbetriebnahme-Software durchgeführt werden (KNX RF Ready ab ETS5 / KNX RF Multi ab ETS6).
  • Schneller Download von großen Applikationen durch Long-Frame-Unterstützung ab ETS5.
  • Unterstützt KNX Data Secure, sodass verschlüsselte Telegramme weitergeleitet werden können.
  • Kein zusätzlicher USB-Treiber notwendig.

Technische Daten

KNX Medium:
RF1.R (ab ETS 5)
RF1.M (ab ETS 6)

Inbetriebnahme-Modus:
S-Mode

Spannungsversorgung:
DC 5 V über USB-Steckplatz

USB-Version:
2.0 oder höher

USB-Anschluss:
Typ A

Umgebungstemperatur:
-10 °C bis +55 °C

Relative Luftfeuchtigkeit:
Max. 80% (keine Betauung)

Funkfrequenz (KNX RF Ready):
868,3 MHz

Funkfrequenzen (KNX RF Multi):
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz

Sendeleistung:
max. 20 mW

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


KNX RF Multi
Gebrauchsanleitungen

Systemdokumentation

Best.-Nr.

PDF, 2.652 Kb

Laden


RF Multi Datenschnittstelle für KNX
Produktdatenbank

RF Ready (KNX RF1.R) in ETS5 oder ETS6, RF Multi (KNX RF1.M) ab ETS6.1.1

Best.-Nr. 5121 00

ZIP, 100 Kb

Laden


RF Multi Datenschnittstelle für KNX (USB-Stick)
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5121 00

PDF, 680 Kb

Laden


RF Multi Datenschnittstelle für KNX (USB-Stick)
Technische Dokumentation

Quick Start Guide

Best.-Nr. 5121 00

PDF, 388 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads