Leckagesensor

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5068 00
5068 00
103,40 EUR
EAN 4010337107903
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Die abgebildeten Produkte sind zur Ergänzung von weiteren Anwendungen innerhalb des Gira One Systems nutzbar.
Sie kommunizieren nicht über den Gira One Bus mit anderen Produkten des Gira One Systems.
Sie werden über potenzialfreie Binareingänge in das Gira One System integriert.
System 3000 Bewegungs- und Präsenzmelder können z. B. mit Relaisschalteinsätzen im Gira One System genutzt werden, um Licht bewegungs- oder präsenzabhängig zu steuern.
Weitere Informationen zur normgerechten Installation sind im Gira One Systemhandbuch zu finden.

Merkmale

Merkmale

  • Erkennen von Wassereinbrüchen und Leckagen.
  • Anschluss an geeigneter Auswerteeinheit (siehe Zubehör).
  • Montage auf der zu überwachenden Fläche.

Technische Daten

Nennspannung:
DC 3,3 V bis 5 V SELV

Stromaufnahme:
typ. 0,5 mA

Anschlussleitung:
2 m

Schutzklasse:
III

Schutzart:
IP67

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +50 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Leckagesensor
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5068 00

PDF, 289 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads