Taster mit Wippe 1fach Pfeilsymbole für Gira One und KNX
System 55

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 5172 01
5172 01
92,75 EUR
EAN 4010337090618
VE 1/5
PS 06
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5172 03
5172 03
92,75 EUR
EAN 4010337090625
VE 1/5
PS 06
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 5172 27
5172 27
92,75 EUR
EAN 4010337090632
VE 1/5
PS 06
Anthrazit
Best.-Nr. 5172 28
5172 28
95,58 EUR
EAN 4010337090649
VE 1/5
PS 06
Farbe Alu
Best.-Nr. 5172 26
5172 26
98,97 EUR
EAN 4010337090656
VE 1/5
PS 06
Schwarz matt
Best.-Nr. 5172 005
5172 005
98,97 EUR
EAN 4010337090663
VE 1/5
PS 06
Grau matt
Best.-Nr. 5172 015
5172 015
98,97 EUR
EAN 4010337090687
VE 1/5
PS 06
Edelstahl
Best.-Nr. 5172 600
5172 600
106,32 EUR
EAN 4010337090670
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
  • Taster für die Bedienung des Gira One Systems.
  • Integrierter Temperatursensor für die Messung der Raumtemperatur.
  • Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab Version 5.0.
  • Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.

Bedienfunktionen

  • Schalten von Verbrauchern, wie z. B. Licht, Steckdose oder Pumpe.
  • Licht dimmen.
  • Bedienung von Beschattungs- und Lüftungsverbrauchern (Jalousien, Rollladen, Dachfenster, Dachkuppeln und Markisen).
  • Komfortable Gruppensteuerung von Schalt-, Dimm-, Beschattungs- sowie Lüftungsverbrauchern.
  • Aufrufen von Szenenvarianten.
  • Einsatz als Treppenhaustaster zur Aktivierung der Treppenhausfunktion bei Schalt- und Dimmverbrauchern.
  • Funktion als Etagenruftaster zusammen mit dem Gira G1.
  • Steuerung von Sonos Audiogeräten.
  • Steuerung von Hue Verbrauchern.
  • Steuerung von eNet-Verbrauchern
  • Funktion als Tür- oder Garagentoröffner.
  • Boost-Funktion.

Raumtemperatur

  • Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor.

LED-Anzeige

  • Helligkeit der Status-LED in fünf Stufen und "Aus" einstellbar.
  • Farbe der Status-LED (rot, grün, blau) einstellbar.
  • Funktionsauswahl der Status-LED je nach Wippenfunktion einstellbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige.

Technische Daten

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP),
YCYM 2 x 2 x 0,8

Prüfspannung:
4 kV (KNX/EIB Busleitung)

Anschluss:
Anschluss- und Abzweigklemme

Schutzklasse:
III

Einbautiefe:
15 mm

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +50 °C

Hinweise

  • Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA)
  • Die Wippen sind optional gegen alternative Varianten austauschbar.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 283 Kb

Laden


Taster, Wippe für Gira One
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.407 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads