Einzelraumregelung möglich durch feste Regler und Ventilausgangspaarung.
Aktor zum Schalten elektrothermischer Stellantriebe in Heiz- und Kühlsystemen.
Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher.
Stellantriebe mit Nennspannung 24 V oder 230 V ansteuerbar.
Handbedienung der Ausgänge.
Wärmebedarfsmeldung z. B. an eine Wärmepumpe in Kombination mit Schaltaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fach (Best. Nr. 5061 00) oder Schaltaktor 2fach / Jalousieaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fach (Best. Nr. 5062 00)
Ventilansteuerung mit Charakteristik "stromlos geöffnet" oder "stromlos geschlossen" je Ausgang parametrierbar.
Schutz gegen festsitzende Ventile durch intelligente Ventilspülung mit der Dauer 5 min und einem Zyklus von 1 Woche.
Boost-Funktion zum schnellen Aufheizen bei Heizkörpern – Verbrauchern (elektrisch oder wassergeführt).
Raumtemperaturregler
6 unabhängige Regler für Heiz- und Kühlbetrieb, optimiert auf das jeweilige Heiz- und Kühlsystem: Fußbodenheizung (elektrisch oder wassergeführt), Heizkörper (elektrisch oder wassergeführt), Fußbodenkühlung
Art der Heizreglung einstellbar. Stetige PI-Regelung oder schaltende 2-Punkt-Regelung.
Betriebsmodi: Komfort, Stand-by, Nachtabsekung und Frost-/Hitzeschutz.
Automatische Wärme-/Kältebedarfsmeldung: Hierbei wertet der Aktor kontinuierlich die Stellgrößen zugeordneter Ausgänge aus und informiert das Gira One System, wenn ein Wärme-/Kältebedarf an einem Ausgang bzw. in einem Heiz-/Kühlkreis besteht. Der verbundene Schaltaktor schließt oder öffnet in Abhängigkeit der Wärme-/Kältebedarfsmeldung sein Relais. Hierdurch lassen sich Brenner- und Kesselsteuerungen, die über geeignete Steuereingänge verfügen, energieeffizient ansteuern (z. B. bedarfsgerechtes Umschalten zwischen Reduzier- und Komfortsollwert in einer zentralen Brennwerttherme oder Wärmepumpen).
Grenzwertvorgabe für die Fußbodentemperatur.
Automatische Fenster-auf-Erkennung bei Temperaturabsenkung oder mittels Fensterkontakt inkl. Festlegung der Dauer des Frostschutzes.
Fensterkontaktabfrage und Visualisierung in der Smart Home App: Ein geöffnetes Fenster führt nach Ablauf von 5 Minuten zum Heizbetriebsmodus Frostschutz.
Abfrage einer Heizen/Kühlen-Umschaltung z. B. mittels Binäreingang, der den Schaltkontakt einer Wärmepumpe auswertet, um die aktuelle Betriebsart (Heizen oder Kühlen) an Heizungsregler weiterleiten zu können.
Raumtemperaturmessung über Taster 1fach oder 2fach: Automatische Mittelwertbildung wenn mehrere Taster zur Raumtemperaturmessung dem Ausgang zugeordnet sind.
Technische Daten
Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Prüfspannung:
4 kV (KNX/EIB Busleitung)
Ausgänge:
6
Regler:
6
Kontaktart:
Triac
Schaltspannung:
AC 24/230 V, 50/60 Hz
Schaltstrom:
5 bis 160 mA
Einschaltstrom:
max. 1,5 A (2 s)
Anzahl Antriebe pro Ausgang
AC 230 V Antriebe:
4
AC 24 V Antriebe:
2
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Stromaufnahme:
4,5 bis 10 mA
Lieferumfang
Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.
Abmessungen
Teilungseinheiten (TE):
4
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.