System 3000 Raumtemperaturregler BT
Flächenschalter

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5394 112
5394 112
144,27 EUR
EAN 4010337055662
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
System 3000 Raumklima

S3000 RTR-Eins. + Fühleranschluss

System 3000 Schalteinsatz

S3000 Relaisschalteins.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App.
  • Bedienung über kapazitive Sensorfläche.
  • Manuelles und zeitgesteuertes Regeln der Raumtemperatur.

Funktionen am Aufsatz

  • Aktuelle Uhrzeit als Schaltzeitpunkt speicherbar, Schnellprogrammierung.
  • Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbar.
  • Zeitschaltuhr mit drei Speicherbereichen je Speicherbereich Komfort- und Absenkzeitpunkt für Mo-Fr und Sa+So.
  • Einstellung einer Komfort-, Absenk-, Kühl- und Frostschutztemperatur.
  • Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder 2-Punkt-Regelung.
  • Aufheizoptimierung (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht).
  • Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen).
  • Aktivieren des Kühlbetriebs über den Einsatz.
  • Unterstützt internen und externen Temperaturfühler.
  • Temperatursturzerkennung.
  • Bediensperre.
  • Ventilschutzfunktion.
  • Display schaltet nach 2 Minuten aus, Dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich.

Funktionen mit Gira System 3000 App

  • Wochenzeitschaltuhr mit 40 individuell programmierbaren Schaltpunkten und Temperaturen.
  • Urlaubsmodus (Beginn, Ende, Temperatur).
  • Boostfunktion: Schnellaufheizen für max. 5 Minuten.
  • Sperre der vor Ort Bedienung möglich.
  • Einbinden eines externen Temperatursensors über Bluetooth®.
  • Minimale und maximale Temperaturwerte einstellbar.
  • Kopieren von Einstellungen und Zeitprogrammen auf weitere Aufsätze möglich.
  • Die Kombination des Aufsatzes 5393xx mit 540700 ist erst ab I05 (Index) möglich.

Technische Daten

Ganggenauigkeit pro Monat:
± 10 s

Gangreserve:
ca. 4 h

Funkfrequenz:
2,402 bis 2,480 GHz

Sendeleistung:
max. 2,5 mW, Klasse 2

Sendereichweite:
typ. 10 m

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit und das Datum aktualisiert.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.396 Kb

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 281 Kb

Laden


Raumtemperaturregler BT
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 5394 ..

PDF, 198 Kb

Laden


Raumtemperaturregler Display, Raumtemperaturregler BT
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5393 ..
5394 ..

PDF, 630 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads