System 3000 Raumtemperaturregler Display
System 55

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 5393 01
5393 01
110,50 EUR
EAN 4010337055112
VE 1/5
PS 02
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5393 03
5393 03
110,50 EUR
EAN 4010337055129
VE 1/5
PS 02
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 5393 27
5393 27
110,50 EUR
EAN 4010337055174
VE 1/5
PS 02
Farbe Alu
Best.-Nr. 5393 26
5393 26
116,79 EUR
EAN 4010337055167
VE 1/5
PS 02
Anthrazit
Best.-Nr. 5393 28
5393 28
114,27 EUR
EAN 4010337055181
VE 1/5
PS 02
Schwarz matt
Best.-Nr. 5393 005
5393 005
116,79 EUR
EAN 4010337055235
VE 1/5
PS 02
Grau matt
Best.-Nr. 5393 015
5393 015
116,79 EUR
EAN 4010337087311
VE 1/5
PS 02
Edelstahl
Best.-Nr. 5393 600
5393 600
123,85 EUR
EAN 4010337055211
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
System 3000 Raumklima

S3000 RTR-Eins. + Fühleranschluss

Merkmale

Merkmale

  • Bedienung über kapazitive Sensorfläche.
  • Manuelles und zeitgesteuertes Regeln der Raumtemperatur.
  • Aktuelle Uhrzeit als Schaltzeitpunkt speicherbar, Schnellprogrammierung.
  • Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbar.
  • Zeitschaltuhr mit drei Speicherbereichen je Speicherbereich Komfort- und Absenkzeitpunkt für Mo-Fr und Sa+So.
  • Einstellung einer Komfort-, Absenk-, Kühl- und Frostschutztemperatur.
  • Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder 2-Punkt-Regelung.
  • Aufheizoptimierung (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht).
  • Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen).
  • Aktivieren des Kühlbetriebs über den Einsatz.
  • Unterstützt internen und externen Temperaturfühler.
  • Temperatursturzerkennung.
  • Bediensperre.
  • Ventilschutzfunktion.
  • Display schaltet nach 2 Minuten aus, Dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich.
  • Die Kombination des Aufsatzes 5394xx mit 540700 ist erst ab I05 (Index) möglich.

Technische Daten

Ganggenauigkeit pro Monat:
± 10 s

Gangreserve:
ca. 4 h

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.396 Kb

Laden


Raumtemperaturregler Display, Raumtemperaturregler BT
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5393 ..
5394 ..

PDF, 630 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads