Eingänge: Anschluss von potentialfreien Kontakten, wie Tastern, Schaltern sowie Reedkontakten oder Rauchwarnmeldern.
Die Eingänge dienen der Ansteuerung von Gira One Aktoren oder zur Erfassung von Statusinformationen.
Impulsstrom zur Vermeidung von Kontaktverschmutzung (Bildung einer Oxidschicht) auf den angeschlossenen Kontakten.
Die Eingänge dienen der Ansteuerung von Gira One Aktoren oder zur Erfassung von Statusinformationen.
Gemeinsamens Bezugspotential für alle Kanäle.
Je nach Variante zwei, vier oder acht unabhängige Eingänge.
Inbetriebnahme der Tasterschnittstellen mit Gira Projekt Assistent (GPA) Version 5.2.
Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.
Binäreingänge
Ein- oder Zweiflächenbedienung für Wipptaster konfigurierbar.
Anschluss von Wipptastern die mit der Funktion zum Schalten, Dimmen, zur Beschattung und Lüftung, zum Szenenaufruf, Treppenhaus (Bewegungsmelder), Etagenruf mit Gira G1, Garagentor und Türöffner parametriert werden.
Anschluss von potentialfreien Kontakten.
Komfortable Gruppensteuerung von Schalt-, Dimm-, Beschattungs- sowie Lüftungsverbrauchern.
Schaltkontaktauswertung von Wind-, Frost-, Helligkeits- oder Regensensoren mit potenzialfreien Relaiskontakten möglich, um Beschattungs- und Lüftungsverbraucher vor Umwelteinflüssen zu schützen.
Fensterkontaktabfrage und Visualisierung in der Smart Home App: Ein geöffnetes Fenster führt nach Ablauf von 5 Minuten zum Heiz-Betriebsmodus Frostschutz.
Türkontaktabfrage und Visualisierung in der Smart Home App: Eine geöffnete Tür führt zum Hochfahren und Sperren der Jalousie oder der Rollläden.
Abfrage einer Heizen/Kühlen Umschaltung an einer Wärmepumpe, um die aktuelle Betriebsart (Heizen oder Kühlen) an Heizungsregler weiterleiten zu können.
Schaltkontaktanzeige zur Darstellung eines Kontaktzustands in der Smart Home App.
Technische Daten
Gira One Medium:
TP256
Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Ausgangsspannung:
DC 3,3 V SELV
Ausgangsstrom pro Kanal:
3,3 mA
Länge Leitungssatz:
25 cm, verlängerbar auf max. 10 m
Schutzart:
IP20
Schutzklasse:
III
Umgebungstemperatur:
-5°C bis +45°C
Anzahl der Eingänge:
2
Abmessungen (LxBxH):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm
Stromaufnahme:
4 bis 7 mA
Anschluss:
Anschluss- und Abzweigklemme
Eingangsleitung:
Leitungssatz 3-adrig
Hinweise
KNX Data Secure kompatibel
Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).
Lieferumfang
Anschluss- und Abzweigklemme
Leitungssatz 3-adrig
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.