TKS-IP-Datenschnittstelle

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5500 000
5500 000
323,36 EUR
EAN 4010337052685
VE 1
PS 10
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Die Datenschnittstelle dient dazu, die derzeitige Pushbutton-Inbetriebnahme um eine komfortable Inbetriebnahme mittels PC/Laptop zu erweitern und den 2-Draht-Bus an IP anzubinden.
  • Projektierung über Gira Projekt Assistent (GPA).
  • Inbetriebnahme großer Projekte.
  • Auslesen der Projektierungsdaten von Bestandsanlagen.
  • Anbindung Gira 2-Draht-Bus an IP.
  • Nur für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.

Technische Daten

Spannungsversorgung
2-Draht-Bus:
DC 24 V ±2 V
Zusatzversorgung:
DC 12 V bis 26 V
Stromaufnahme:
max. 5 mA

Anschlüsse
2-Draht-Bus:
2 x Steckklemme
Zusatzversorgung:
2 x Steckklemme

Optische Anzeige
Modus:
orange
Fkt./Prog.:
grün

IP-Kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Luftfeuchtigkeit:
93 % rel. Luftfeuchtigkeit

Schutzklasse:
III (nach IEC 61140)

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 2

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 5500000

RFA, 468 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 5500000

IFC, 28 Kb

Laden


Gira Projekt Assistent (GPA)
Software

Projektierungssoftware V6.0 für Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira G1, Gira S1, Gira Türkommunikationssystem IP und TKS-IP Datenschnittstelle.
Bitte vor der Installation des GPA den gesamten Inhalt des ZIP-Ordners entpacken!

Best.-Nr.

ZIP, 2.690.226 Kb

Laden


Gira Türkommunikations-System
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.129 Kb

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 280 Kb

Laden


TKS Busadressen Finder
Software

Die Software dient zum Auffinden von TKS-Busadressen für den Fall, dass die Adressen noch nicht auf dem Gerät zu finden sind.

Best.-Nr. 5500 000

ZIP, 66.794 Kb

Laden


TKS-IP-Datenschnittstelle
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Best.-Nr. 5500 000

PDF, 393 Kb

Laden


TKS-IP-Datenschnittstelle
Gebrauchsanleitungen

Schnellstartanleitung

Best.-Nr. 5500 000

PDF, 1.069 Kb

Laden


TKS-IP-Datenschnittstelle
Software

Firmware-Datei

Best.-Nr. 5500 000

ZIP, 27.817 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads