Einsatz Lautsprecheranschluss 4fach

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Schwarz matt
Best.-Nr. 5694 10
5694 10
45,47 EUR
EAN 4010337463306
VE 1/5
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Montagerahmen Montagerahmen KD

Merkmale

Merkmale

  • Frontseitiger Anschluss: Steckklemmen, rot / schwarz.
  • Rückseitiger Anschluss: Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe:
18 mm

Anschlussquerschnitt
maximum:
2,5 mm²
minimum:
1 mm²

Anschluss
Rückseitig:
4 mm²

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Kommunikationstechnik
Montageanleitungen

Einbautiefen für Geräte.

Best.-Nr.

PDF, 277 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads