Dimmaktor 4fach Standard für Gira One und KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 2015 00
2015 00
490,34 EUR
EAN 4010337073345
VE 1
PS 66
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Alternative Beschreibung

Optionales Zubehör

Leistungszusätze

S3000 Uni-LED-Lstg.zusatz REG

Merkmale

Merkmale

    Funktion im Gira One System

    • Aktor zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, dimmbaren HV-LED-Lampen, dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen, dimmbaren induktiven Trafos mit
      NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen, dimmbaren elektronischen Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen.
    • Automatische oder manuelle Auswahl des zur Last passenden Dimmprinzips.
    • Leerlauf-, kurzschluss- und übertemperatursicher.
    • Leistungserweiterung durch Leistungszusätze.
    • Handbedienung der Ausgänge.
    • Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab Version 5.0.
    • Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.

    Dimmausgänge

    • Minimal- und Maximalhelligkeit einstellbar.
    • Einschalten auf letzten Helligkeitswert oder fest eingestellte Einschalthelligkeit.
    • Einstellen einer Ein- oder Ausschaltverzögerung.
    • Treppenhausfunktion, es kann optional eine Vorwarnzeit und eine Vorwarnhelligkeit eingestellt werden.

    Funktion im Gira KNX System

    • Dimmaktor mit integrierter Busankopplung.
    • Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, dimmbaren HV-LED-Lampen, dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen, dimmbaren induktiven Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen, dimmbaren elektronischen Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen.
    • Handbetätigung der Ausgänge unabhängig vom Bus.
    • Temporäre Statusanzeige aktivierbar, Verknüpfung über Kommunikationsobjekt über mehrere Aktoren hinweg möglich.
    • Zur Vereinfachung der Konfiguration können in der ETS alle vorhandenen Dimmkanäle auf gleiche Parameter zugeordnet und somit identisch parametriert werden.
    • Aktiv sendende Rück- oder Statusmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang global verzögern.

    Dimmausgänge

    • Unabhängiges Schalten und Dimmen der Dimmausgänge.
    • Vorgabe der Lastart und Festlegung des Dimmprinzips möglich: Universal (mit automatischem Einmessvorgang), elektronischer Trafo (kapazitiv / Phasenabschnitt), konventioneller Trafo (induktiv / Phasenanschnitt), LED (Phasenanschnitt) bzw. LED (Phasenabschnitt).
    • Dimmkennline pro Kanal zur Anpassung auf die jeweilige angeschlossene Last im Zeitbereich und Wertebereich konfigurierbar.
    • Einstellung des dimmbaren Bereichs möglich: Einschalthelligkeit, Grundhelligkeit und obere Dimmgrenze.
    • Verhalten beim Empfang eines absoluten Helligkeitswerts einstellbar (andimmen, anspringen, Fading).
    • Verhalten beim relativen Hochdimmen im ausgeschalteten Zustand einstellbar (Kanal einschalten, keine Reaktion).
    • Rückmeldung Schalten: Aktive (bei Änderung oder zyklisch auf den Bus sendend) oder passive (Objekt auslesbar) Rückmeldefunktion.
    • Reaktion bei Busspannungswiederkehr für jeden Ausgang einstellbar.
    • Sperrfunktion für jeden Kanal parametrierbar.
    • Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung).
    • Treppenlichtfunktion mit Vorwarnfunktion durch zeitgesteuertes Reduzieren der Beleuchtung oder Aktivierung einer Permanentbeleuchtung.
    • Einbeziehung in Lichtszenen möglich: Bis zu 16 interne Szenen sind je Ausgang parametrierbar.
    • Verzögerungszeit bei Szenenabruf konfigurierbar.
    • Dimmverhalten bei Aufruf einer neuen Szene einstellbar (anspringen, andimmen, Fading).
    • Visuelle Rückmeldung beim Speichern einer Szene.
    • Rückmeldung Helligkeitswert: Aktive (bei Änderung oder zyklisch auf den Bus sendend) oder passive (Objekt auslesbar) Rückmeldefunktion.
    • Für aktive Rückmeldeobjekte ist die Art der Aktualisierung einstellbar (bei Änderung des Eingangsobjektes oder bei Änderung des Rückmeldewertes). Somit ist eine Anpassung an Visualisierungen individuell möglich.

    Technische Daten

    KNX Medium:
    TP256

    Gira One Medium:
    Twisted-Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

    Prüfspannung:
    4 kV (KNX/EIB Busleitung)

    Nennspannung:
    AC 110 bis 230 V, 50/60 Hz

    Max. Anschlussleistung (AC 230 V) pro Kanal
    Glühlampen:
    20 bis 225 W
    HV-Halogen:
    20 bis 225 W
    gewickelter Trafo:
    20 bis 210 VA
    Tronic-Trafo:
    20 bis 225 W
    gewickelter Trafo mit NV-LED:
    20 bis 100 VA
    elektronischer Trafo mit NV-LED:
    typ. 20 bis 200 W
    HV-LED-Lampen:
    typ. 1 bis 200 W
    Kompaktleuchtstofflampe:
    typ. 20 bis 150 W

    Anschlussleistung (AC 110 V) pro Kanal
    Glühlampen:
    20 bis 110 (120) W
    HV-Halogen:
    20 bis 110 (120) W
    gewickelter Trafo:
    20 bis 110 VA
    Tronic-Trafo:
    20 bis 110 (120) W
    gewickelter Trafo mit NV-LED:
    20 bis 50 VA
    elektronischer Trafo mit NV-LED:
    typ. 20 bis 50 (100) W
    HV-LED-Lampen:
    typ. 1 bis 18 (100) W
    Kompaktleuchtstofflampe:
    typ. 20 bis 40 (75) W

    Anschlüsse
    KNX:
    Anschluss- und Abzweigklemme
    Gira One Bus:
    Anschluss- und Abzweigklemme
    Last:
    Schraubklemmen

    Anschlussquerschnitt:
    max. 4 mm²

    Hinweise

    • VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.
    • Die maximale Anschlussleistung ist abhängig von der gewählten Betriebsart (Phasenan- oder Phasenabschnitt). Nähere Angaben finden Sie in der Gebrauchsanleitung.
    • Leistungserweiterung durch Gira Leistungszusätze.
    • Montage auf DIN-Hutschiene.
    • KNX Data Secure kompatibel.
    • Schneller Download der Applikation (Long Frame Support).
    • Firmware-Updates sind mit der Gira ETS Service App (Zusatzsoftware) möglich.
    • Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).

    Lieferumfang

    • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

    Abmessungen

    Teilungseinheiten (TE): 4

    Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

    In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

    Zur Media-Datenbank

    Download


    Datenblatt

    PDF

    Laden


    Ausschreibungstexte

    TXT

    Laden


    Dimmaktor 4fach für KNX
    Gebrauchsanleitungen

    Gebrauchsanleitung.

    Best.-Nr. 2015 00
    2025 00

    PDF, 1.264 Kb

    Laden


    Dimmaktor 4fach Standard für Gira One
    Gebrauchsanleitungen

    Gebrauchsanleitung.

    Best.-Nr. 2015 00

    PDF, 1.747 Kb

    Laden


    Dimmaktor 4fach Standard für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Best.-Nr. 2015 00

    PDF, 2.674 Kb

    Laden


    Dimmaktor 4fach Standard für KNX
    Produktdatenbank

    ab ETS5.7.3

    Best.-Nr. 2015 00

    ZIP, 2.158 Kb

    Laden


    Gira One
    Fibeln / Systemgrundlagen

    Systemgrundlagen

    Best.-Nr.

    PDF, 54.802 Kb

    Laden


    PSTI Statement of Compliance

    Best.-Nr.

    PDF, 281 Kb

    Laden


    Bestellinfo Merkmale Downloads
    Home Gira One und KNX Gira One und KNX: Dimmaktor Dimmaktor 4fach Standard für Gira One und KNX