Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Ausgangsspannung:
DC 3,3 V SELV
Ausgangsstrom pro Kanal:
3,3 mA
Länge Leitungssatz:
25 cm, verlängerbar auf max. 10 m
Umgebungstemperatur:
-5°C bis +45°C
Abmessungen (LxBxH):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm
Anschluss:
Anschluss- und Abzweigklemme
Eingangsleitung:
Leitungssatz 3-adrig