Schaltaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fach für Gira One und KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Unterputz
Best.-Nr. 5061 00
5061 00
111,98 EUR
EAN 4010337099284
VE 1/5
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Alternative Beschreibung

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Aktor zum Schalten von Verbrauchern.
  • 3 Binäreingänge zum Anschluss von konventionellen Schaltern, Tastern und Bewegungsmeldern mit potenzialfreien Kontakten.
  • Die Eingänge dienen der Ansteuerung von Gira One Aktoren oder zur Erfassung von Statusinformationen.
  • Anschluss eines externen Temperatursfühlers am Eingang 3.
  • Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab Version 5.0.
  • Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.

Schaltfunktionen

  • Schließer- oder Öffnerbetrieb.
  • Einstellen einer Ein- oder Ausschaltverzögerung.
  • Treppenhausfunktion, es kann zusätzlich eine Vorwarnzeit eingestellt werden.
  • Parametrierung als Schaltfunktion für z. B. Licht oder Steckdosen, als Garagentorfunktion oder Türöffnerfunktion, sowie als Schaltkontakt zur Übermittlung des Wärmebedarfs an eine Wärmepumpe.
  • Garagentorfunktion: Die Zeit für das Schließen des Relais ist parametrierbar.
  • Türöffnerfunktion: Die Zeit für das Schließen des Relais ist parametrierbar.

Binäreingänge

  • Ein- oder Zweiflächenbedienung für Wipptaster konfigurierbar.
  • Anschluss von Wipptaster die mit der Funktion zum Schalten, Dimmen, Beschattung und Lüftung, Szenenaufruf, Treppenhaus (Bewegungsmelder), Etagenruf mit Gira G1, Garagentor und Türöffner parametriert werden.
  • Anschluss von Bewegungs- und Präsenzmeldern mit potenzialfreien Relaisausgängen.
  • Komfortable Gruppensteuerung von Schalt-, Dimm-, Beschattungs- sowie Lüftungsverbrauchern.
  • Schaltkontaktauswertung von Wind-, Frost-, Helligkeits- oder Regensensoren mit potenzialfreien Relaiskontakten möglich, um Beschattungs- und Lüftungsverbraucher vor Umwelteinflüssen zu schützen.
  • Fensterkontaktabfrage und Visualisierung in der Smart Home App: Ein geöffnetes Fenster führt nach Ablauf von 5 Minuten zum Heizbetriebsmodus Frostschutz.
  • Türkontaktabfrage und Visualisierung in der Smart Home App: Eine geöffnete Tür führt zum Hochfahren und Sperren der Jalousie oder der Rollläden.
  • Abfrage einer Heizen/Kühlen-Umschaltung an einer Wärmepumpe, um die aktuelle Betriebsart (Heizen oder Kühlen) an Heizungsregler weiterleiten zu können.
  • Schaltkontaktanzeige zur Darstellung eines Kontaktzustands in der Smart Home App.
  • Konfigurierbare Schalteingänge, die unabhängig parametrierbar werden können.
  • Erfassen und Abgleich von Temperaturwerten über Fernfühler (siehe Zubehör) an Eingang 3.

Technische Daten

Nennspannung:
DC 21 bis 32 V SELV

Schaltvermögen:
AC 250 V, 16 AX

Maximaler Einschaltstrom:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP),
YCYM 2 x 2 x 0,8

Prüfspannung:
4 kV (KNX/EIB Busleitung)

Anschlüsse
Gira One Bus:
Anschlussklemmen an Steuerleitung
Eingänge:
Anschlussklemmen an Steuerleitung
Last:
Schraubklemmen

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Eingänge
Anzahl:
3

Eingangsart:
potentialfrei

Abfragespannung
Nebenstelleneingänge:
ca. 5 V

Gesamtlänge
Nebenstellenleitung:
max. 10 m

Anschlussleistung
Ohmsche Last:
2500 W
Kapazitive Last:
16 A, max. 140 µF
Motoren (Jalousie oder Lüfter):
1380 W
Glühlampen:
2300 W
HV-Halogen:
2300 W
Leuchtstofflampen, parallelkompensiert:
1160 VA
HV-LED-Lampen:
typ. 400 W
gewickelter Trafo:
1200 VA
Tronic Trafo:
1500 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
1000 VA
Leuchtstofflampen,
Duo-Schaltung:
2300 VA

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Stromaufnahme:
5 bis 18 mA

Hinweise

  • Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira One
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 54.802 Kb

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 282 Kb

Laden


Schaltaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fach für Gira One
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5061 00

PDF, 672 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads