Neuheit.
Die Schalter und Wippen der neuen und vorigen Schaltergeneration sind optisch voll miteinander kompatibel. Lediglich technisch können die Generationen durch die neue Wippenaufnahme nicht miteinander kombiniert werden.
Merkmale
Merkmale
Der Hotel-Card-Schalter mit Demontageschutz kann z. B. Sicherheits- oder Energiesparfunktionen übernehmen.
Bei entnommener Hotel-Card werden alle evtl. noch eingeschalteten Verbraucher abgeschaltet.
Erst nach dem Einstecken der Karte wird der Stromkreis über den Taster aktiv geschaltet.
Technische Daten
Einbautiefe:
32 mm
Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²
Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W
Hinweise
Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Lieferumfang
Neue Generation
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.