Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
Eingehauste Spreizkrallen.
Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
Geringe Einbautiefe.
Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
Bruchsicherer Thermoplastsockel.
Technische Daten
Einbautiefe:
29 mm
Leitergut:
starr und flexibel
Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²
Lieferumfang
Set aus SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Dichtungsset IP44 und Abdeckrahmen Standard 55.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.