Integrierter Temperatursensor für die Messung der Raumtemperatur.
Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab Version 5.0.
Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.
Bedienfunktionen
Schalten von Verbrauchern, wie z. B. Licht, Steckdose oder Pumpe.
Licht dimmen.
Bedienung von Beschattungs- und Lüftungsverbrauchern (Jalousien, Rollladen, Dachfenster, Dachkuppeln und Markisen).
Komfortable Gruppensteuerung von Schalt-, Dimm-, Beschattungs- sowie Lüftungsverbrauchern.
Aufrufen von Szenenvarianten.
Einsatz als Treppenhaustaster zur Aktivierung der Treppenhausfunktion bei Schalt- und Dimmverbrauchern.
Funktion als Etagenruftaster zusammen mit dem Gira G1.
Steuerung von Sonos Audiogeräten.
Steuerung von Hue Verbrauchern.
Steuerung von eNet-Verbrauchern
Funktion als Tür- oder Garagentoröffner.
Boost-Funktion.
Raumtemperatur
Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor.
LED-Anzeige
Helligkeit der Status-LED in fünf Stufen und "Aus" einstellbar.
Farbe der Status-LED (rot, grün, blau) einstellbar.
Funktionsauswahl der Status-LED je nach Wippenfunktion einstellbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige.
Technische Daten
Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Prüfspannung:
4 kV (KNX/EIB Busleitung)
Anschluss:
Anschluss- und Abzweigklemme
Schutzklasse:
III
Einbautiefe:
15 mm
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +50 °C
Hinweise
Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA)
Die Wippen sind optional gegen alternative Varianten austauschbar.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.