Neu

Einsatz Wippschalter 10 AX 250 V~ Ausschalter 2-polig

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
mit Befestigungskrallen
Best.-Nr. 3102 00
3102 00
21,02 EUR
EAN 4010337038672
VE 10
PS 01
ohne Befestigungskrallen
Best.-Nr. 3812 00
3812 00
21,02 EUR
EAN 4010337038689
VE 1
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit. Lieferbar ab 08/2024.
Die Schalter und Wippen der neuen und vorigen Schaltergeneration sind optisch voll miteinander kompatibel. Lediglich technisch können die Generationen durch die neue Wippenaufnahme nicht miteinander kombiniert werden.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe
3102 00:
32 mm
3812 00:
23 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Hinweise

  • Auch beleuchtbar anzuschließen.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Link zum Schalter Übersichtstool Artikelnummern alt/neu
Mehr

Bestellübersicht LED-Beleuchtungselemente
Mehr

Kombinationsmöglichkeiten, Anschlussmöglichkeiten und Funktionen LED-Beleuchtungselemente
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellübersicht LED-Beleuchtungselemente
Technische Dokumentation

Bestellübersicht LED-Beleuchtungselemente zu Schalter und Taster

Best.-Nr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 31 Kb

Laden


Kombinationsmöglichkeiten, Anschlussmöglichkeiten und Funktionen
Technische Dokumentation

LED-Beleuchtungselemente: Kombinationsmöglichkeiten, Anschlussmöglichkeiten und Funktionen

Best.-Nr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 1.808 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads