Abwärtskompatibel, dadurch auch einsetzbar bei Rauchwarnmelder Dual/VdS.
Möglichkeit zum Anschluss externer Alarmgeber, z. B. Hupe oder Warnleuchte.
Bei örtlichem oder vernetztem Alarm schaltet das Alarmrelais.
Bei einer Störung des Rauchwarnmelders, z. B. schwacher Batterie, schaltet das Störrelais.
Mit dem Relaismodul können Alarm- und Störmeldungen auf andere Signalgeber geschaltet werden.
Technische Daten
Alarmausgangskontakt:
Wechsler, potenzialfrei
Störausgangskontakt:
Wechsler, potenzialfrei
Schaltspannung:
max. 30 V
Schaltstrom:
max. 1 A
Hinweise
Störmeldungen können nur von den Rauchwarnmeldern abgefragt werden, die mit einem Relaismodul bestückt sind.
Das Relaismodul wird einfach auf die Schnittstelle des Rauchwarnmelders Dual gesteckt. Die Vernetzungsklemmen des Rauchwarnmelders sind bei aufgestecktem Modul weiterhin nutzbar.
Planungshinweise in Broschüre "Technische Informationen" www.download.gira.de beachten.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.