Die abgebildeten Produkte sind zur Ergänzung von weiteren Anwendungen innerhalb des Gira One Systems nutzbar.
Sie kommunizieren nicht über den Gira One Bus mit anderen Produkten des Gira One Systems.
Sie werden über potenzialfreie Binareingänge in das Gira One System integriert.
System 3000 Bewegungs- und Präsenzmelder können z. B. mit Relaisschalteinsätzen im Gira One System genutzt werden, um Licht bewegungs- oder präsenzabhängig zu steuern.
Weitere Informationen zur normgerechten Installation sind im Gira One Systemhandbuch zu finden.
Merkmale
Merkmale
Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
Einstellbare Nachlaufzeit
Einstellbare Helligkeitsschwelle.
Empfindlichkeit fest auf 75% eingestellt.
Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden.
Mit System 3000 Dimmeinsatz
Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden.
Technische Daten
Erfassungswinkel:
180°
Nachlaufzeit
einstellbar:
10 s bis 30 min
Helligkeitswert
einstellbar:
ca. 5 bis 500 lx
fest:
Tagbetrieb
Empfindlichkeit
fest eingestellt auf:
75%
Schutzart
System 55, Flächenschalter:
IP20
TX_44:
IP44
Montagehöhe bis 1,10 m
Erfassungsbereich nach vorne:
max. 32 m
Reichweite zu jeder Seite:
max. 19 m
Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +45 °C
Hinweise
Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein.
Lieferumfang
Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.