Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fach
Wechselschalter 2fach

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 0128 01
0128 01
40,02 EUR
EAN 4010337128014
VE 1/5
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0128 03
0128 03
40,02 EUR
EAN 4010337128038
VE 1/5
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 0128 27
0128 27
40,02 EUR
EAN 4010337128274
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 0128 28
0128 28
40,54 EUR
EAN 4010337128281
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 0128 26
0128 26
43,74 EUR
EAN 4010337128267
VE 1/5
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 0128 005
0128 005
43,74 EUR
EAN 4010337038030
VE 1/5
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 0128 015
0128 015
43,74 EUR
EAN 4010337077176
VE 1/5
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 0128 600
0128 600
50,74 EUR
EAN 4010337021797
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 09/2024. Oder solange Vorrat reicht.

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe
0125 ..:
28 mm
0128 ..:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Hinweise

  • Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 012801

RFA, 572 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 012801

IFC, 28 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads