Neu

Tasterschnittstelle 2fach Standard für Gira One und KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5182 00
5182 00
44,50 EUR
EAN 4010337110132
VE 1/5
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit. Lieferbar ab 12/2024.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

    Allgemein

    • Je nach Variante zwei, vier oder acht unabhängige Kanäle, die in Abhängigkeit der ETS-Parametrierung als Eingänge oder als Ausgänge arbeiten.
    • Gemeinsames Bezugspotential für alle Kanäle.
    • Ausgänge: Anschluss von LED. Kurzschlussfest, überlastgeschützt und verpolungssicher. Parallelschalten von Ausgängen möglich, für Verbraucher mit höherem Strombedarf.
    • Eingänge: Impulsstrom zur Vermeidung von Kontaktverschmutzung durch Oxidschichtbildung auf den angeschlossenen Kontakten.
    • Kanäle können einzeln aktiviert und deaktiviert werden.

    Je nach gewählter Kanalfunktion mögliche Parametrierung

    • Kontaktart ist einstellbar.
    • Schalten: Befehl beim Drücken und/oder Loslassen ist einstellbar (keine Reaktion; Einschalten; Ausschalten; Umschalten).
    • Zwangsstellung: Befehl beim Drücken und/oder Loslassen ist einstellbar (keine Reaktion; Zwang aktiv, Einschalten; Zwang aktiv, Ausschalten; Zwang inaktiv).
    • Dimmen und Farbtemperatur: Befehl beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten und Dimmen, das Dimmen in verschiedenen Stufen, die Telegrammwiederholung bei langer Betätigung und das Senden eines Stopptelegramms bei Ende der Betätigung ist einstellbar.
    • Jalousie / Rollladen / Markise / Dachfenster: Befehl beim Drücken und die Befehlsreihenfolge ist einstellbar.
    • Wertgeber: Datenpunkttyp, Wertebereich und der Wert ist einstellbar. Optional kann die Wertverstellung über langen Tastendruck aktiviert werden.
    • Szenennebenstelle: Szenennummer kann bei kurzem Tastendruck aufgerufen oder umgeschaltet werden. Bei langem Tastendruck wird optional die Speicherfunktion durchgeführt.
    • Kurzer und langer Tastendruck: Durch einen Tastendruck können bis zu zwei Telegramme auf den KNX Bus ausgesendet werden. Das Sendeverhalten kann eingestellt und die Zeit für kurze und lange Betätigung angepasst werden. Die Funktionsweise der Kanäle ist getrennt voneinander einstellbar.
    • Raumtemperaturregler-Bedienstelle: Die Funktionsweise (Betriebsmodusumschaltung, Zwang-Betriebsmodusumschaltung, Präsenzfunktion und Solltemperaturverschiebung) ist einstellbar.
    • Verhalten nach Busspannungswiederkehr ist einstellbar.
    • Sperrfunktion ist einstellbar.
    • Zyklisches Senden ist einstellbar.

    Technische Daten

    KNX Medium:
    TP256

    Ausgangsspannung:
    DC 3,3 V SELV

    Ausgangsstrom pro Kanal:
    3,3 mA

    Länge Leitungssatz:
    25 cm, verlängerbar auf max. 10 m

    Schutzart:
    IP20

    Schutzklasse:
    III

    Umgebungstemperatur:
    -5°C bis +45°C

    Anzahl der Eingänge:
    2

    Abmessungen (LxBxH):
    43,0 x 28,5 x 15,4 mm

    Stromaufnahme KNX:
    4 bis 7 mA

    KNX:
    Anschluss- und Abzweigklemme

    Eingangsleitung:
    Leitungssatz 3-adrig

    Hinweise

    • KNX Data Secure kompatibel
    • Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).

    Lieferumfang

    • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX
    • Leitungssatz 3-adrig

    Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

    In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

    Zur Media-Datenbank

    Download


    Datenblatt

    PDF

    Laden


    Ausschreibungstexte

    TXT

    Laden


    Tasterschnittstelle Standard
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Best.-Nr. 5182 00
    5184 00
    5188 00

    PDF, 3.584 Kb

    Laden


    Tasterschnittstelle Standard
    Produktdatenbank

    ab ETS5.7.7

    Best.-Nr. 5182 00
    5184 00
    5188 00

    ZIP, 2.048 Kb

    Laden


    Tasterschnittstelle Standard/Komfort
    Gebrauchsanleitungen

    Gebrauchsanleitung.

    Best.-Nr. 5182 00
    5184 00
    5188 00
    5192 00
    5194 00
    5198 00

    PDF, 1.527 Kb

    Laden


    Bestellinfo Merkmale Downloads