Neu

Tastsensor 4.95 Komfort 4fach für Gira One und KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Weiß
Best.-Nr. 5004 003
5004 003
220,28 EUR
EAN 4010337070627
VE 1
PS 06
Anthrazit
Best.-Nr. 5004 028
5004 028
220,28 EUR
EAN 4010337070849
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Alternative Beschreibung

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Tastsensor 4.95 Komfort für die Bedienung von Gira One Verbrauchern.
  • Integrierter Temperatursensor zur Messung der Raumtemperatur.
  • Integrierter Luftfeuchtefühler zur Messung der Raumluftfeuchtigkeit.
  • Eingang für externen Fernfühler zur Messung der Fußbodentemperatur.
  • Tastsensor 4.95 Komfort in den Abmessungen 95 x 95 mm.
  • Inbetriebnahme der Tastsensoren ab Index 01 mit dem Gira Projekt Assistent (GPA) Version 5.1.

Bedienfunktionen

  • Schalten von Verbrauchern, wie z. B. Licht, Steckdose oder Pumpe.
  • Licht dimmen.
  • Bedienung von Beschattungs- und Lüftungsverbrauchern (Jalousie, Rollläden, Dachfenstern, Dachkuppel und Markise).
  • Komfortable Gruppensteuerung von Schalt-, Dimm-, Beschattungs- sowie Lüftungsverbrauchern.
  • Aufrufen von Szenenvarianten.
  • Einsatz als Treppenhaustaster zur Aktivierung der Treppenhausfunktion bei Schalt- und Dimmverbrauchern.
  • Funktion als Etagenruftaster zusammen mit dem Gira G1.
  • Steuerung von Sonos Audiogeräten.
  • Steuerung von Hue Verbrauchern.
  • Steuerung von eNet Verbrauchern.
  • Funktion als Tür- oder Garagentoröffner.
  • Boost-Funktion.

Bedienkonzept

  • Waagerechter Einbau (Bedienung über die linke / rechte Taste)
  • Schaltfunktion: linke Taste: umschalten; rechte Taste: umschalten
  • Dimmfunktion kurze Betätigung: linke Taste: umschalten; rechte Taste: umschalten
  • Dimmfunktion lange Betätigung: linke Taste: dunkler; rechte Taste: heller
  • Beschattungsfunktion:
    linke Taste: herunterfahren; rechte Taste: herauffahren
  • Szenenfunktion: linke Taste: Szenenvariante 2; rechte Taste: Szenenvariante 1
  • Treppenhausfunktion: linke / rechte Taste: einschalten
  • Garagentorfunktion: linke / rechte Taste: Impuls / steigende Flanke
  • Türöffnerfunktion: linke / rechte Taste: Impuls / steigende Flanke
  • Sonos-Audiosteuerung: linke Taste: Play Favorit 1; rechte Taste: Play / Pause
  • Etagenruf (G1): : linke / rechte Taste: Etagenruf auslösen
  • Boost: linke Taste: umschalten; rechte Taste: umschalten

Raumtemperatur

  • Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor.

LED-Anzeige

  • Helligkeit der Status-LED in fünf Stufen und "Aus" einstellbar.
  • Farbe der Status-LED (rot, grün, blau, gelb, cyan, orange, violett, oder weiß) einstellbar.
  • Funktionsauswahl der Status-LED je nach Wippenfunktion einstellbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Anschluss KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme

Schutzklasse:
III

Einbautiefe:
16 mm

Tastenfläche:
95 x 95 mm

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
  • KNX Data Secure kompatibel.
  • Updatefähigkeit ab dem Index 01 über den Gira Projekt Assistenten (GPA).

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
  • Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 5004003

RFA, 544 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 5004003

IFC, 61 Kb

Laden


Montageabstände
Montageanleitungen

Mögliche Abstände bei Kombinationen Tastsensor 4

Best.-Nr. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 1.123 Kb

Laden


Tastsensor 4 Komfort für Gira One
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 2.305 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads