Nennspannung:
AC 24 V SELV (± 10%)
Nennspannung:
DC 21 bis 32 V SELV
Stromaufnahme:
100 bis 400 mA
Leitungstyp:
LiYCY 4xAWG26
Gesamtlänge pro Linie:
15 m
Anzahl Wetterstationen:
max. 3 (pro Linie)
Umgebungstemperatur:
-30 °C bis +60 °C
Windgeschwindigkeitssensor
Genauigkeit (≤ 10 m/s):
±1 m/s
Genauigkeit (≥ 10 m/s):
±5 %
Messbereich:
-30 °C bis +60 °C
Genauigkeit:
feiner Nieselregen
Messbereich:
0 bis 150 klx
Messbereich:
300 bis 1100 hPa
Messbereich:
0 bis 100 % rel. Luftfeuchtigkeit
Auflösung:
0,1 % rel. Luftfeuchtigkeit
Genauigkeit:
±10 % rel. Luftfeuchtigkeit (20 °C)
abs. Luftfeuchtigkeit:
0 bis 400 g/m³
Messbereich:
0 bis 1300 W/m²