Taster 10 A 250 V~ mit gerade stehender Wippe
Wechsler 1-polig

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0130 201
0130 201
19,18 EUR
EAN 4010337066064
VE 1/5
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 0130 27
0130 27
19,18 EUR
EAN 4010337029434
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 0130 28
0130 28
19,91 EUR
EAN 4010337029458
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 0130 26
0130 26
23,08 EUR
EAN 4010337029441
VE 1/5
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 0130 005
0130 005
23,08 EUR
EAN 4010337037910
VE 1/5
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 0130 015
0130 015
23,08 EUR
EAN 4010337077183
VE 1/5
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 0130 600
0130 600
29,95 EUR
EAN 4010337035947
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 09/2024. Oder solange Vorrat reicht.

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Hinweise

  • Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads