Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung für das Gira Notrufset.
Bei Absinken bzw. Wegfall der Netzeingangsspannung wird die angeschlossene Last vom Akku unterbrechungsfrei weiter versorgt.
Bei einem erneuten Ansteigen bzw. Anliegen der Netzeingangsspannung wird der Akku von der Last getrennt und im normalen Netzbetrieb wieder aufgeladen.
Über den Meldekontakt (M) können die Betriebszustände "USV aktiv" oder "Akku defekt" signalisiert werden.
Technische Daten
Eingangsspannung:
DC 24 V
Ausgangsspannung im Akkubetrieb:
22,8 V ± 10 %
Nennlast im Akkubetrieb:
130 mA für 1 h
Maximallast
im Akkubetrieb:
300 mA für 15 min
Batterie/Akku
Typ:
UR18500F
UN-Nr.:
3480
Maximallast
im Netzbetrieb:
250 mA
Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073
Hinweise
Für Installationen nach DIN VDE 0834.
DIN VDE 0834 schreibt den Austausch von Bauelementen mit begrenzter Lebensdauer (Akku) 1 x jährlich vor.
Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien (Akkus).
Lieferumfang
Blindabdeckung ist im Lieferumfang enthalten.
Akku im Lieferumfang enthalten.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.