Tastsensor 4 Komfort 4fach für Gira One und KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Weiß
Best.-Nr. 5004 003
5004 003
220,28 EUR
EAN 4010337070627
VE 1
PS 06
Anthrazit
Best.-Nr. 5004 028
5004 028
220,28 EUR
EAN 4010337070849
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Alternative Beschreibung

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Wippenset 4f Tastsens.4 Wippenset 4f indiv. Tastsens.4

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

    Funktion im Gira One System

    • Tastsensor 4 Komfort für die Bedienung von Gira One Verbrauchern.
    • Integrierter Temperatursensor zur Messung der Raumtemperatur.
    • Integrierter Luftfeuchtefühler zur Messung der Raumluftfeuchtigkeit.
    • Eingang für externen Fernfühler zur Messung der Fußbodentemperatur.
    • Tastsensor 4 Komfort in den Abmessungen 95 x 95 mm.
    • Inbetriebnahme der Tastsensoren ab Index 01 mit dem Gira Projekt Assistent (GPA) Version 5.1.

    Bedienfunktionen

    • Schalten von Verbrauchern, wie z. B. Licht, Steckdose oder Pumpe.
    • Licht dimmen.
    • Bedienung von Beschattungs- und Lüftungsverbrauchern (Jalousie, Rollläden, Dachfenstern, Dachkuppel und Markise).
    • Komfortable Gruppensteuerung von Schalt-, Dimm-, Beschattungs- sowie Lüftungsverbrauchern.
    • Aufrufen von Szenenvarianten.
    • Einsatz als Treppenhaustaster zur Aktivierung der Treppenhausfunktion bei Schalt- und Dimmverbrauchern.
    • Funktion als Etagenruftaster zusammen mit dem Gira G1.
    • Steuerung von Sonos Audiogeräten.
    • Steuerung von Hue Verbrauchern.
    • Steuerung von eNet Verbrauchern.
    • Funktion als Tür- oder Garagentoröffner.
    • Boost-Funktion.

    Bedienkonzept

    • Waagerechter Einbau (Bedienung über die linke / rechte Taste)
    • Schaltfunktion: linke Taste: umschalten; rechte Taste: umschalten
    • Dimmfunktion kurze Betätigung: linke Taste: umschalten; rechte Taste: umschalten
    • Dimmfunktion lange Betätigung: linke Taste: dunkler; rechte Taste: heller
    • Beschattungsfunktion:
      linke Taste: herunterfahren; rechte Taste: herauffahren
    • Szenenfunktion: linke Taste: Szenenvariante 2; rechte Taste: Szenenvariante 1
    • Treppenhausfunktion: linke / rechte Taste: einschalten
    • Garagentorfunktion: linke / rechte Taste: Impuls / steigende Flanke
    • Türöffnerfunktion: linke / rechte Taste: Impuls / steigende Flanke
    • Sonos-Audiosteuerung: linke Taste: Play Favorit 1; rechte Taste: Play / Pause
    • Etagenruf (G1): : linke / rechte Taste: Etagenruf auslösen
    • Boost: linke Taste: umschalten; rechte Taste: umschalten

    Raumtemperatur

    • Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor.

    LED-Anzeige

    • Helligkeit der Status-LED in fünf Stufen und "Aus" einstellbar.
    • Farbe der Status-LED (rot, grün, blau, gelb, cyan, orange, violett, oder weiß) einstellbar.
    • Funktionsauswahl der Status-LED je nach Wippenfunktion einstellbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige.

    Funktion im Gira KNX System

    • Tastsensor mit integriertem Busankoppler und der Möglichkeit einen verdrahteten Fernfühler anzuschließen.
    • Der Tastsensor 4 ist zu vervollständigen mit separat zu bestellenden Wippensets.
      Die Bedienoberflächen der Wippensets sind aus hochwertigem drei Millimeter starken Echtmaterial wie Glas, Edelstahl oder Aluminium.
    • Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar.
    • Taktiles Feedback bei Tastendruck.
    • Funktionen: Schalten, Dimmen von Helligkeit und Frabtemperatur, Farbsteuerung, Jalousie, Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und Reglernebenstelle.
    • Schalten: Reaktion beim Drücken und/oder Loslassen, Einschalten, Ausschalten, Umschalten.
    • Dimmen von Helligkeit und Farbtemperatur: Zeiten fur kurze und lange Betätigung, Dimmen in verschiedenen Stufen, Telegrammwiederholung bei langer Betätigung, Senden eines Stopptelegramms bei Ende der Betätigung.
    • Farbsteuerung: Art der Farbsteuerung, Farbraum und Farbwerte sind einstellbar. Der Befehl beim Drucken, die Zeit zwischen Schalten und Farbdurchlauf / Helligkeitsverstellung, der Startwert und die Schrittweite der Verstellung sowie die Telegrammwiederholung bei langer Betäatigung ist einstellbar.
    • Jalousiesteuerung: vier verschiedene Bedienkonzepte mit Zeiten für kurze und lange Betätigung und Lamellenverstellung.
    • Wertgeber: Die Funktionsweise (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder 6 Byte Wertgeber) und der Wert ist einstellbar.
    • Szenennebenstelle: mit oder ohne Speicherfunktion, Abruf interne Szene mit oder ohne Speicherfunktion.
    • 2-Kanal-Bedienung: Für jede Wippe oder jede Taste kann die Bedienung von zwei unabhängigen Kanälen eingestellt werden. Dadurch können durch einen Tastendruck bis zu zwei Telegramme auf den Bus gesendet werden. Die Kanäle können unabhängig voneinander auf die Funktionen Schalten, Wertgeber oder Szene aufrufen parametriert werden.

    Reglernebenstelle-Eigenschaften

    • Durch die Tastsensorfunktion Reglernebenstelle können externe Raumtemperaturregler angesteuert werden.
    • Betriebsmodusumschaltung, Zwang-Betriebsmodusumschaltung, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung.
    • Auswertung des Reglerzustands über die Status-LED.

    Funktionen der Status-LED

    • Jede Status-LED kann unabhängig zur Bedienfläche parametriert werden.
    • Die Status-LEDs können wahlweise rot, grün, blau, gelb, cyan, orange, violett oder weiß leuchten.
    • Funktionen Status-LED: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige, Telegrammquittierung, Statusanzeige, invertierte Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt, Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige invertierter Präsenzstatus.
    • Zusätzlich kann für jede Status-LED eine überlagerte Funktion freigegeben werden, wodurch eine andere Farbe und Anzeigeart eingestellt werden kann.

    Allgemeine Funktionen

    • LED Alarmmeldung: Sämtliche LEDs des Tastsensors können bei einer Alarmmeldung gleichzeitig rot blinken.
    • LED-Orientierungsbeleuchtung: Zur Orientierung können alle LEDs dauerhaft ausgeschaltet oder eingeschaltet sein, den Status eines separaten Kommunikationsobjekts anzeigen (EIN, AUS, blinken) oder bei einem beliebigen Tastendruck eingeschaltet und nach Ablauf einer Verzögerungszeit automatisch wieder abgeschaltet werden.
    • LED-Nachtabsenkung: Steuerung der Helligkeit aller Status-LED durch ein Kommunikationsobjekt. Dadurch ist bspw. das Reduzieren der Helligkeit während der Nachtstunden auf einen in der ETS konfigurierten Wert möglich.
    • Sperrfunktion zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen.
    • Szenenfunktion: Interne Speicherung von bis zu acht Szenen mit acht Ausgangskanälen.
    • Temperaturmessung: Raumtemperaturmessungen durch internen Fühler, internen und verdrahteten Fernfühler oder internen und externen Fühler.
    • Raumfeuchtigkeitsmessung: Messung der Raumluftfeuchtigkeit durch internen Fühler.
    • Wippen individualisierbar über den Gira Beschriftungsservice.
    • Wippensets mit bis zu 3 mm starkem Echtmaterial separat erhältlich.
    • Zusatztaste an der Unterkante des Tastsensors.
    • Neu ab Version I01: Funktionen: Schalten, Dimmen und Farbtemperatur, Beschattung, Wertgeber und Szenennebenstelle.

    Technische Daten

    KNX Medium:
    TP256

    Anschluss KNX:
    Anschluss- und Abzweigklemme

    Schutzklasse:
    III

    Einbautiefe:
    16 mm

    Tastenfläche:
    95 x 95 mm

    Umgebungstemperatur:
    -5 °C bis +45 °C

    Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

    In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

    Zur Media-Datenbank

    Download


    Datenblatt

    PDF

    Laden


    Ausschreibungstexte

    TXT

    Laden


    Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

    Best.-Nr. 5004003

    RFA, 544 Kb

    Laden


    IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

    Best.-Nr. 5004003

    IFC, 61 Kb

    Laden


    Montageabstände
    Montageanleitungen

    Mögliche Abstände bei Kombinationen Tastsensor 4

    Best.-Nr. 5001 ..
    5002 ..
    5004 ..

    PDF, 1.123 Kb

    Laden


    Tastsensor 4 Komfort für Gira One
    Gebrauchsanleitungen

    Gebrauchsanleitung.

    Best.-Nr. 5001 ..
    5002 ..
    5004 ..

    PDF, 2.305 Kb

    Laden


    Tastsensor 4 Komfort für KNX
    Gebrauchsanleitungen

    Gebrauchsanleitung.

    Best.-Nr. 5001 ..
    5002 ..
    5004 ..

    PDF, 2.304 Kb

    Laden


    Tastsensor 4 Komfort für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Best.-Nr. 5001 ..
    5002 ..
    5004 ..

    PDF, 4.076 Kb

    Laden


    Tastsensor 4 Komfort für KNX
    Produktdatenbank

    ab ETS5.6

    Best.-Nr. 5001 ..
    5002 ..
    5004 ..

    ZIP, 4.795 Kb

    Laden


    Bestellinfo Merkmale Downloads
    Home Gira One / Gira KNX Gira One / Gira KNX: Tastsensor 4 Komfort Tastsensor 4 Komfort 4fach für Gira One und KNX