Steuereinheit 1 – 10 V 4fach mit Handbetätigung für KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 2224 00
2224 00
255,00 EUR
EAN 4010337018858
VE 1
PS 26
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersetzt 1019 00.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Die Steuereinheit schaltet und dimmt elektrische Verbraucher, die über eine Schnittstelle 1-10 V verfügen.
  • 5 Gerätekonfigurationen wählbar. Hierdurch erfolgt die Zuordnung der 4 einzeln ansteuerbaren Dimmkanäle auf die Schaltausgänge (z. B. 4 Dimmkanäle werden einem Schaltrelais zur Ansteuerung einer RGBW-Leuchte zugeordnet).
  • Relaisausgänge, die keinem Dimmkanal zugeordnet sind, sind als frei agierende Schaltaktorkanäle nutzbar.
  • Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang einstellbar.
  • Handbetätigung der Ausgänge unabhängig vom Bus mit mechanischer Schaltstellungsanzeige.
  • Verzögerung für aktiv sendende Rückmeldungen nach Busspannungswiederkehr.
  • Logische Verknüfungsfunktion je Kanal konfigurierbar.
  • Bis zu drei zentrale Schaltfunktionen zur gemeinsamen Ansteuerung aller Dimm- und Schaltkanäle.
  • Einschaltzeiten der Relaisausgänge können durch Betriebsstundenzähler erfasst und ausgewertet werden.
  • Sammelrückmeldung aller Schaltzustände möglich.

Dimmkanäle

  • Vier einzeln ansteuerbaren Dimmkanäle.
  • Rückmeldung von Schaltzustand und Helligkeitswert.
  • Einstellung des dimmbaren Helligkeitsbereichs möglich.
  • Dimmverhalten und Dimmkennlinien parametrierbar.
  • Soft-Einschalt- und Soft-Ausschalt-Funktion.
  • Sperrfunktion oder Zwangsstellungsfunktion parametrierbar.
  • Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion). Bei der Treppenlichtfunktion ist die Reaktion am Ende der Einschaltzeit parametrierbar.
  • Einbeziehung eines Dimmkanals in bis zu 10 Szenen möglich.
  • Einbrennfunktion ermöglicht die vom Leuchtmittelherstellern vorgeschriebene Inbetriebnahme neuer Leuchtstofflampen.

Schaltaktorbetrieb (optional)

  • Unabhängiges Schalten der Schaltausgänge A2 bis A4.
  • Schließer- oder Öffnerbetrieb.
  • Rückmeldung des Schaltzustand.
  • Sperrfunktion oder Zwangsstellungsfunktion parametrierbar.
  • Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion mit Vorwarnfunktion).
  • Einbeziehung in Lichtszenen möglich. Bis zu 10 interne Szenen sind je Schaltausgang parametrierbar.
  • Zyklische Überwachung des eintreffenden Schalttelegramms konfigurierbar.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Relais
Anzahl:
4
Kontakt:
je 1 x Schließer potenzialfrei, bistabil

Steuerausgänge
Steuerspannung:
1 bis 10 V
Steuerstrom je Ausgang:
max. 100 mA
Leitungslänge:
max. 500 m bei 0,5 mm²

Schaltausgänge
Schaltspannung:
AC 250/400 V
Schaltstrom 230 V AC1:
16 A
Schaltstrom 230 V AC3:
10 A
Schaltstrom 400 V AC1:
10 A
Schaltstrom 400 V AC3:
6 A
Leuchtstofflampen:
16 AX

Lampenlasten
Glühlampen:
3680 W
HV-Halogen:
3680 W
gewickelter Trafo:
2000 VA
Tronic-Trafo:
2500 W

Leuchtstofflampen T5/T8
unkompensiert:
3680 W
parallelkompensiert:
2500 W / 200 µF
Duo-Schaltung:
3680 W / 200 µF

Kompaktleuchtstofflampen
unkompensiert:
3680 W
parallelkompensiert:
2500 W / 200 µF

Quecksilberdampflampen
unkompensiert:
3680 W
parallelkompensiert:
3680 W / 200 µF

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Anschlüsse
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
1 – 10 V:
Schraubklemmen
Last:
Schraubklemmen

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Hinweise

  • Elektronische Vorschaltgeräte erzeugen sehr hohe Stromspitzen. Verwenden Sie deshalb einen Einschaltstrombegrenzer oder bei größeren Lasten ein separates Lastschütz.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 4

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 222400

IFC, 14 Kb

Laden


Steuereinheit 1 – 10 V 4fach mit Handbetätigung
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2224 00

PDF, 1.089 Kb

Laden


Steuereinheit 1 – 10 V 4fach mit Handbetätigung
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2224 00

PDF, 5.196 Kb

Laden


Steuereinheit 1 – 10 V 4fach mit Handbetätigung
Produktdatenbank

ab ETS4.2

Best.-Nr. 2224 00

ZIP, 851 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads