Schaltaktor 24fach 16 A / Jalousieaktor 12fach 16 A Standard für Gira One und KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 5030 00
5030 00
666,42 EUR
EAN 4010337060987
VE 1
PS 66
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Alternative Beschreibung

Optionales Zubehör

Neu: Erweiterter Funktionsumfang.Bestandsgeräte sind über ein Software-Upgrade aktualisierbar. Je nach Parametrierung kann der Aktor als Schaltaktor oder als Jalousieaktor eingesetzt werden. Auch Mischformen aus Schalt- und Jalousieaktor sind möglich. Für die Funktion Jalousieaktor werden zwei benachbarte Relaisausgänge zu einem Jalousieausgang zusammengefasst.

Merkmale

Merkmale

  • Jalousie- oder Schaltbetrieb parametrierbar. Im Jalousiebetrieb werden jeweils die nebeneinanderliegenden Ausgänge (A1/A2, A3/A4...) zu einem Jalousieausgang zusammengefasst. Mischbetrieb an einem Aktor (bspw. A1 & A2 Jalousie, A3 & A4 Jalousie, A5 Schalten, A6 Schalten...) möglich.
  • Aktiv sendende Rück- oder Statusmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang global verzögern.
  • Handbedienung der Ausgänge unabhängig vom KNX mit intelligenten LED-Statusanzeigen zur Energieeinsparung.
  • Erweiterte Handbedienung: Wechsel zwischen Jalousie- und Schaltbetrieb vor der ETS Inbetriebnahme.
  • Heartbeat-Funktion zur Überwachung des Geräts, zyklisches Senden 1 Bit.
  • Bistabile Relais.
  • Versorgung aus KNX Bus, keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich.
  • Vereinfachter Klemmanschluss (keine Klemmenüberlagerung).

Jalousiefunktionen

  • Betriebsart parametrierbar: Ansteuerung von Lamellenjalousien, Rollläden, Markisen, Dachfenstern oder Lüftungsklappen.
  • Separat parametrierbare Behangfahrzeiten mit Fahrzeitverlängerung für Fahrten in die obere Endlage.
  • Bei Lamellenjalousien ist unabhängig eine Lamellenfahrzeit parametrierbar.
  • Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel und Zeiten für Kurz- und Langzeitbetrieb (Step, Move) einstellbar.
  • Rückmeldung der Behangposition oder der Lamellenposition. Zusätzlich können eine ungültige Behangposition oder eine Antriebsfahrt rückgemeldet werden.
  • Zuordnungen auf bis zu 5 verschiedene Sicherheitsfunktionen (3 Windalarme, 1 Regenalarm, 1 Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung. Die Sicherheitsfunktionen (Objekte, Zykluszeiten, Priorität) werden geräteorientiert gemeinsam für alle Ausgänge angelegt. Eine Zuordnung einzelner Ausgänge auf die Sicherheitsfunktionen und die Sicherheitsreaktionen sind kanalorientiert parametrierbar.
  • Sperrfunktion für jeden Jalousieausgang realisierbar.
  • Einfacher Sonnenschutz: Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Behang- oder Lamellenpositionen zu Beginn oder am Ende der Funktion separat für jeden Ausgang aktivierbar.
  • Bis zu 16 interne Szenen sind je Ausgang parametrierbar.
  • Szenenspeicherfunktion: Zusätzliche visuelle Rückmeldung.
  • Dämmerungsfunktion.
  • Statusmeldungen für obere und untere Endlage.

Schaltfunktionen

  • Unabhängiges Schalten der Schaltausgänge.
  • Schließer- oder Öffnerbetrieb.
  • Rückmeldung Schalten: bei Änderung oder zyklisch auf den Bus sendend.
  • Logische Verknüpfungsfunktion einzeln für jeden Ausgang.
  • Reaktion bei Busspannungswiederkehr für jeden Ausgang einstellbar (EIN bzw. keine Reaktion).
  • Sperrfunktion mit Rückmeldeobjekt für jeden Kanal parametrierbar.
  • Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion).
  • Einbeziehung in Lichtszenen möglich: Bis zu 16 interne Szenen sind je Ausgang parametrierbar.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Nennspannung
KNX:
DC 21 bis 32 V SELV

Schaltvermögen:
AC 250 V, 16 A / AC1

Maximaler Einschaltstrom:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Strombelastbarkeit benachbarter Ausgänge:
Summe 20 A

Anschlussleistung
Ohmsche Last:
3000 W
Kapazitive Last:
16 A, max. 140 µF
Motoren (Jalousie oder Lüfter):
1380 W
Glühlampen:
2300 W
HV-Halogen:
2500 W
HV-LED-Lampen:
typ. 400 W
gewickelter Trafo:
1200 VA
Tronic Trafo:
1500 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
1000 VA
Leuchtstofflampen,
Duo-Schaltung:
2300 VA
Leuchtstofflampen, parallelkompensiert:
1160 VA
Quecksilberdampflampen unkompensiert:
1000 W
Quecksilberdampflampen parallelkompensiert:
1160 W

Anschlüsse
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Last:
Schraubklemmen (max. 4 mm² oder 2 x 2,5 mm²)

Stromaufnahme
KNX:
4 bis 24 mA

Hinweise

  • KNX Data Secure kompatibel.
  • Schneller Download der Applikation (Long Frame Support).
  • Firmware-Updates sind mit der Gira ETS Service App (Zusatzsoftware) möglich.
  • Montage auf DIN-Hutschiene.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 12

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira One
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 53.552 Kb

Laden


Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Standard & Komfort für KNX
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5023 00
5028 00
5030 00
5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 1.147 Kb

Laden


Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Standard für Gira One
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5023 00
5028 00
5030 00

PDF, 705 Kb

Laden


Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Standard für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation, Version 2.2.

Best.-Nr. 5023 00
5028 00
5030 00

PDF, 2.869 Kb

Laden


Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Standard für KNX
Produktdatenbank

ab ETS5.7.2

Best.-Nr. 5023 00
5028 00
5030 00

ZIP, 3.098 Kb

Laden


Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Standard für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation, Version 2.5.

Best.-Nr. 5023 00
5028 00
5030 00

PDF, 2.488 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads