System 3000 Gehäuse Helligkeits- und Temperatursensor

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Grau
Best.-Nr. 5467 00
5467 00
23,47 EUR
EAN 4010337096351
VE 1
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Aufputz-Gehäuse geeignet zum Einkleben des System 3000 Helligkeits- und Temperatursensors BT.
  • Aufputz-Gehäuse aus Polycabonat, Farbe ähnlich RAL 7035.
  • Der transparente Polycarbonat Deckel ist schwarz bedruckt mit einer Freistelle für den Helligkeitssensor.

Technische Daten

Schutzart:
IP66

Umgebungstemperatur:
-15 °C bis +55 °C

Abmessungen in mm

B 100 H 52 T 37

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


System 3000 Gehäuse Helligkeits- und Temperatursensor
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 5467 00

PDF, 141 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads