System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort BT
TX_44

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 5374 66
5374 66
146,49 EUR
EAN 4010337049586
VE 1
PS 02
Anthrazit
Best.-Nr. 5374 67
5374 67
153,77 EUR
EAN 4010337049616
VE 1
PS 02
Farbe Alu
Best.-Nr. 5374 65
5374 65
153,77 EUR
EAN 4010337049579
VE 1
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
  • Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden.
  • Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich.

Mit System 3000 Schalteinsatz

  • Kurzzeitbetrieb

Mit System 3000 Dimmeinsatz

  • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
  • Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden.
  • Grundlichtfunktion.
  • Nachtlichtfunktion.

Funktionen mit Gira System 3000 App

  • Einstellen der Helligkeitsschwelle.
  • Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Einstellen der Nachlaufzeit.
  • Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein/Aus, zeitlich begrenztes Ein/Aus für 0,5 bis 5 Stunden.
  • Anwesenheitssimulation.
  • Ausschaltvorwarnung.
  • Tagbetrieb.
  • Gehtest.
  • Zeitschaltfunktion.
  • Alarmfunktion.

Technische Daten

Erfassungswinkel:
180°

Helligkeitswert
einstellbar:
ca. 5 bis 500 lx
fest:
Tagbetrieb

Empfindlichkeit:
0, 25, 50, 75, 100 %

Schutzart
System 55, Flächenschalter:
IP20
TX_44:
IP44

Nachlaufzeit:
10 s bis 60 min

Montagehöhe bis 1,10 m
Erfassungsbereich nach vorne:
max. 32 m
Reichweite zu jeder Seite:
max. 19 m

Sendeleistung:
max. 2,5 mW, Klasse 2

Sendereichweite:
typ. 10 m

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein.

Lieferumfang

  • Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m / 2,20 m Komfort BT
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5374 ..
5376 ..

PDF, 445 Kb

Laden


Gira Bluetooth App
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr.

PDF, 1.478 Kb

Laden


Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.396 Kb

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 251 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads