Tastsensor 3 Plus 2fach für KNX
mit Inbetriebnahme-Wippe

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5142 00
5142 00
328,46 EUR
EAN 4010337086888
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Busankoppler 3 Busankoppler 3 externer Fühler Einen der nachstehenden Artikel:
Wippenset 2f Plus BSF Wippenset 2f Plus Wippenset 2f Plus beschr.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • Montage auf Busankoppler 3 oder Busankoppler 3 externer Fühler.
  • Demontageschutz durch Verschraubung.
  • Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung und vielfältigen Anzeigemöglichkeiten, z. B. Temperatur, Uhrzeit, Datum, Alarm- und Hinweistexte.
  • Zwei mehrfarbige Status-LEDs je Bedienfläche.
  • Mehrfarbige Status-LED (rot, grün, blau) über die ETS parametrierbar.
  • Beschriftungsfeldbeleuchtung bei Wippensets mit Beschriftungsfeld.
  • Interner Temperatursensor zum Messen der lokalen Raumtemperatur.

Tastsensoreigenschaften:

  • Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar.
  • Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und manuelle Lüftersteuerung.
  • Tastenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung, Reglernebenstelle, Reglerbedienung, Heizungsuhrbedienung und manuelle Lüftersteuerung.
  • Reglernebenstelle oder Reglerbedienung: Betriebsmodusumschaltung, (definierte Wahl eines Betriebsmodus oder Wechsel zwischen verschiedenen Betriebsmodi bei Reglernebenstelle), Wechsel des Präsenzzustands, Sollwertverschiebung.
  • Sperrobjekt zum Sperren von einzelnen Tasten- bzw. Wippenfunktionen.
  • Anzeige einer Alarmmeldung durch Blinken sämtlicher LEDs.
  • Mehrfarbige Status-LED (rot, grün, blau) ist global oder jeweils getrennt konfigurierbar. Über den Bus kann eine überlagerte Funktion aktiviert werden, wodurch Farbe und Anzeigeinformation einzelner Status-LEDs prioritätsbedingt verändert werden können.
  • Beschriftungsfeldbeleuchtung EIN, AUS, automatische Abschaltung oder über Objekt schaltbar.
  • Kommunikationsobjekt zur Helligkeitssteuerung der Status-LED, Beschriftungsfeldbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung des Displays.

Raumtemperaturregler-Eigenschaften:

  • Betriebsmodi: Komfort, Stand-by, Nacht und Frost- bzw. Hitzeschutz mit jeweils eigenen Temperatursollwerten (für Heizen und bzw. oder Kühlen).
  • Komfortverlängerung durch Präsenztaste.
  • Frost- bzw. Hitzeschutzumschaltung durch Fensterstatus oder durch Frostschutzautomatik.
  • Anzeige der Raumtemperaturregler-Informationen über das Gerätedisplay.
  • Wahlweise ein oder zwei Regelkreise.
  • Je Heiz- oder Kühlstufe sind verschiedene Regelungsarten konfigurierbar: PI-Regelung (stetige oder schaltende PWM) oder 2-Punkt-Regelung (schaltend).
  • Regelparameter für PI-Regler und 2-Punkt-Regler einstellbar.
  • Interner Temperatursensor und bis zu zwei externe Temperaturfühler (1 x Objekt, 1 x bedrahtet) zur Raumtemperaturmessung möglich.
  • Optionaler externer bedrahteter Fernfühler bei Fußbodenheizung.
  • Heizungsuhr mit 28 Schaltzeiten.

LC-Displayeigenschaften:

  • Grafikdisplay mit schaltbarer LED-Hintergrundbeleuchtung.
  • 1-Bereichs- oder 2-Bereichsdarstellung.
  • Textanzeigen im Display in den Sprachen: Deutsch, Englisch, Niederländisch, Norwegisch, Russisch und Polnisch. Weitere Sprachen im Internet verfügbar.

Technische Daten

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Schutzklasse:
III

Hinweise

  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
  • Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.

Lieferumfang

  • Blanko Beschriftungsschilder liegen bei.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 514200

RFA, 500 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 514200

IFC, 44 Kb

Laden


Displaysprachen
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2042 ..
2043 ..
2046 ..
5142 00
5145 00

PDF, 265 Kb

Laden


Displaysprachen
Software

Software.

Best.-Nr. 2042 ..
2043 ..
2046 ..
5142 00
5145 00

ZIP, 536 Kb

Laden


Tastsensor 3 Plus 2-/5-fach
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5142 00
5145 00

PDF, 1.441 Kb

Laden


Tastsensor 3 plus 2-/5-fach (ab Index I05)
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 5142 00
5145 00

PDF, 7.515 Kb

Laden


Tastsensor 3 plus 2fach (ab Index I05)
Produktdatenbank

ab ETS3.0f

Best.-Nr. 5142 00

VD5, 5.230 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads